Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

OKI

OKI redukuje czasy przestoju i konserwacji dzięki bezpiecznemu i szybkiemu systemowi transportowemu

Założenia

Firma OKI została założona w 1881 w Japonii i była pierwszym producentem sprzętu telekomunikacyjnego. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku i sprostać większym wymaganiom, w ich zakładzie w Glasgow (Szkocja) postanowiono dalej zautomatyzować procesy i wyposażenie. Firma postanowiła ulepszyć proces transferu sproszkowanych tonerów do głowic napełniających. OKI była również zainteresowana poprawą środowiska pracy i znalezieniem rozwiązań zgodnych z wymaganiami norm ATEX oraz BHP.

Rozwiązanie

Firma OKI rozpoczęła współpracę z Piab zastępując istniejące próżniowe systemy transportowe 28 urządzeniami Piab. Zastosowane urządzenia podciśnieniowe pozwoliły na cichy i bezpieczny transport tonera na odległości w zakresie od 4 do 25m z dzienną wydajnością 2000 kg proszku.

Efekty

Peter Barnes, starszy mechanik w firmie OKI, uznał zredukowane czasy przestoju za główną korzyść z zastosowania urządzeń Piab i przyznał, że poziom wymaganej obsługi technicznej urządzeń jest niezwykle mały. "Nasze nowe systemy Piab’a są wysoce niezawodne, o wiele bardziej opłacalne ekonomicznie niż te stare." Urządzenia okazały się również łatwe do czyszczenia i proste w utrzymaniu. Firma OKI stwierdziła również, że długość pracy filtrów Piab była znacznie większa niż filtrów w poprzednim systemie, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty eksploatacji.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami