Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex TP w TNT Express

Obsługa paczek w TNT Express

Założenia

TNT Express jest jedną z największych na świecie firm dostarczających przesyłki ekspresowe, a od maja 2016r. jest częścią FedEx. Na co dzień TNT Express dostarcza blisko milion przesyłek - od dokumentów i paczek po przesyłki na paletach. Firma oferuje usługi transportu drogowego i lotniczego w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach.

TNT miał problemy z urazami spowodowanymi ręcznym podnoszeniem z towarzyszącymi zwolnieniami chorobowymi i kosztami rehabilitacji. W ramach światowego programu BHP wyzwanie polegało na znalezieniu pomocy w podnoszeniu, które utrzymywałoby lub zwiększało prędkość i wydajność podczas podnoszenia.

Podnośnik powinien być w stanie obsłużyć co najmniej 75% paczek. Rozwiązanie musiało być również przyjazne dla użytkownika i przystosowane zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych.

Rozwiązanie

Aby zwiększyć szybkość i produktywność w firmie TNT Express zainstalowano kilka urządzeń Vaculex® TP.

Rezultat

Po zainstalowaniu kilku Vaculex® TP w TNT urazy zostały zredukowane do minimum. Podnośnik próżniowy utrzymuje lub zwiększoną prędkość i wydajność podnoszenia, ponieważ paczki stają się nieważkie i łatwiejsze w obsłudze, bez względu na rozmiar i kształt.Vaculex® TP z łatwością obsługiwał 99% paczek.

Thomas Engman, Kierownik Operacyjny w TNT, Szwecja: "Vaculex® był jedynym wykonawcą, który mógł zaoferować system podnoszący, którego użycie nie zmniejszyło wydajności. Współpraca przebiegała bardzo dobrze. Możemy zaświadczyć, że podnośniki działają jeszcze lepiej, niż się spodziewaliśmy. TP jest bardzo łatwy w obsłudze a dla początkujących potrzebny jest tylko krótki instruktarz. Ergonomiczne korzyści ze stosowania TP wiążą się także z korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z ograniczenia zwolnień lekarskich i niższych kosztów rehabilitacji, co z kolei ułatwi przyciągnięcie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu."

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami