Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

SuccessStory piGRIP Bag Lip

Nigdy więcej upuszczonych worków - wzrost wydajności

Założenia

Włoski klient działający w sektorze dóbr konsumpcyjnych pakował kawę do woreczków w porcjach do 0,5 kg. Woreczki wykonane były  z grubej folii z tworzywa sztucznego lub folii z tworzyw sztucznych i aluminium (jak zazwyczaj pakowane są ziarna kawy).

Cykl pracy składał się z 20 do 40 pobrań woreczków na minutę. Klient wykorzystywał energooszczędny zdecentralizowany system próżniowy z systemem chwytaków próżniowych Piab VGS™5010. Do przenoszenia toreb klient  używał standardowych przyssawek. Podczas podnoszenia ciężkich toreb, niektóre z nich upadały i trzeba było kilkukrotnie zatrzymywać linię produkcyjną.

Rozwiązanie

Klient wypróbował modułowe przyssawki Piab piGRIP® ze specjalną wargą do przenoszenia torebek zainstalowane zamiast standardowych przyssawek na chwytaku próżniowym  VGS™5010.

Rezultat

Podczas pracy z małymi torebkami  nie było wielkiej różnicy pomiędzy standardową przyssawką a przyssawką  piGRIP®  z wargą do toreb.  Jednak, gdy waga worka wzrosła  do 0,5 kg i prędkości  40 opakowań na minutę, różnica była bardzo widoczna:

Żaden z worków przenoszonych przez przyssawkę  piGRIP® z wargą do toreb nie upadł. Woreczki były przenoszone bardziej stabilnie (nie drgały). W rezultacie wydajność znacznie wzrosła.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami