Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Lotnisko Heathrow i Rozwiązania Vaculex

Lotnisko Heathrow Airport zwiększyło efektywność i zmniejszyło obciążenia związane z urazami

Założenia

Lotnisko Heathrow to ważny międzynarodowy port lotniczy w zachodnim Londynie, Anglia, Wielka Brytania. Heathrow to najbardziej ruchliwe lotnisko w Wielkiej Brytanii, najbardziej ruchliwe lotnisko w Europie pod względem ruchu pasażerskiego oraz szóste lotnisko na świecie pod względem całkowitego ruchu pasażerskiego. Dzięki większym i bardziej załadowanym samolotom w 2017 roku lotnisko Heathrow obsłużyło aż 78 milionów pasażerów, co oznacza ponad 3-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Hale bagażowe na Heathrow są zróżnicowane fizycznie i wymagają wielu rozwiązań. Vaculex zobaczył terminal i jego wyzwania oraz rozpoczął prace nad rozwiązaniem, które pozwoli zmaksymalizować zadowolenie użytkowników, wydajność i bezpieczeństwo.W celu znalezienia odpowiedniego dostawcy na lotnisku Heathrow przeprowadzono szereg testów rożnych rozwiązań do obsługi ręcznej. Dzięki temu Vaculex stał się oczywistym wyborem.

Rozwiązanie

Krok po kroku na Heathrow w terminalach zainstalowano podnośniki. Obecnie w pięciu terminalach na lotnisku Heathrow zainstalowano około 40 podnośników Vaculex. Vaculex zaoferował trzy odpowiednie rozwiązania, zmodyfikowane zgodnie z fizycznymi warunkami lotniska Heathrow:

* Vaculex® BaggageLift - stosowany tam, gdzie prześwit nad głową wynosił ponad 3,5 m
* Vaculex® BaggageLift Low Headroom - stosowany w obszarach o ograniczonym i niskim prześwicie i
* Vaculex® BaggageLift Carbon Fibre - stosowany, gdy istnieje potrzeba pracy z przenośnikami w celu obejścia przeszkód

Rezultat

Wydajna praca, znacznie zredukowane obrażenia związane z urazami i łatwiejszy dzień pracy. Są to słowa, które wypowiadają pracownicy zajmujący się bagażami na Terminalu 2 na lotnisku Heathrow i opisują sposób, w jaki próżniowe rozwiązania podnoszące Vaculex® ułatwiają ich pracę.

Niezależne badania wykonane przez lotnisko Heathrow pokazują, że system Vaculex został zmierzony, aby ograniczyć pracę mięśnie ramion i pleców, odpowiednio do 67% i 88%, w porównaniu z typową obsługą ręczną. (Visafe Raport końcowy: Badanie porównawcze. Vaculex vs 100% Ręczne ładowanie, Bagażowy T2, marzec 2016.)

Martin Bell - Oficer Szkoleniowy, Menzies: "Przed Vaculex® na Heathrow mieliśmy wiele problemów z ciężkim podnoszeniem. Dzięki rozwiązaniom Vaculex® praca jest znacznie wydajniejsza, a moi pracownicy nie cierpią już na problemy z kręgosłupem. Vaculex® to fantastyczny sprzęt."

Darren Constant - Menedżer ds. Bagażu, ASIG: "Bagaż jest ważną rzeczą dla pasażera. A dzięki rozwiązaniom Vaculex® możemy naprawdę poprawić to, co robimy. Dla mnie najważniejsze jest to, że mój personel wraca do zdrowia i jest bezpieczny. Wprowadzenie ręcznych urządzeń do przenoszenia to krok naprzód."

Andy Aldridge - Doradca Techniczny lotniska Heathrow: "Vaculex jest bardzo skoncentrowany na potrzebach klientów i zwraca szczególną uwagę na potrzeby użytkowników końcowych. Pracują nad opracowaniem optymalnego rozwiązania i dostarczenia wraz z urzadzeniem odpowiednich pakietów szkoleniowych."

Sam Streak - Kierownik Zespołu Bagażowego/Kierownik Zespołu, ASIG na lotnisku Heathrow: "Vaculex to prawdziwa korzyść dla wszystkich. Rozwiązanie zmniejsza obciążenie organizmu, jest łatwe w użyciu i współpracuje z każdą torbą. Pracownicy chętnie pracują z Vaculexem, a dla mnie łatwo ich wyszkolić, gdy widzisz korzyści z ich używania. "

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami