Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Pompa próżniowa piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

Firma RPC Tedeco Gizeh oszczędza energię i redukuje koszty konserwacji

Założenia

Firma RPC Tedeco Gizeh jest wiodącym producentem kubków termicznych oraz kubków do automatów. Partner firmy Piab - Cymru Automation pracuje z RPC nad udoskonaleniem różnych procesów produkcyjnych. Ostatnim z nich było zastąpienie elektrycznej pompy łopatkowej pompą Piab. Miało to na celu osiągnięcie redukcji zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów utrzymania.

Rozwiązanie

Przedstawiciele firmy Piab i Cymru Automation złożyli wspólną wizytę, aby na miejscu zobaczyć, w której części maszyn AMEX stosowana jest próżnia do przytrzymywania pudełka podczas pakowania kubków. Stwierdzono, że oszczędności energii mogą być uzyskane przez zastąpienie stale pracujących pomp Becker'a próżniowymi pompami piCLASSIC Si32-3 wyposażonymi w system oszczędzania energii  piSAVE optimize. Dzięki temu podciśnienie jest włączone tylko wtedy, gdy jest to konieczne a poziom próżni jest tak ustawiony, aby nie zużywać więcej energii niż to potrzebne. Brak konieczności wymiany łopatek lub serwisowania powoduje obniżenie kosztów.

Wynik

  • Zredukowano roczne koszty w stosunku do oryginalnego rozwiązania o £1,114.00 (€1,430) czyli o 83%.
  • Nie występują teraz zaplanowane przestoje serwisowe.

"Pompy Piab'a pracują bezawaryjnie przez wiele tygodni. Mamy zamiar wymienić pompy elektryczne w naszych pozostałych maszynach AMAX i aplikacjach pompami Piab", mówi Steve Robinson, Kierownik Techniczny RPC Tedeco Gizeh.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami