Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Firma Urnex Brands z USA w stanie Nowy Jork szukała nowych, efektywnych sposobów transportu proszków wewnątrz ich maszyn pakietujących/tabletkujących. Zdecydowali sią na zastosowanie systemu pneumatycznego, gdyż obecnie stosowany mechaniczny podajnik ślimakowy stwarzał nieoczekiwane problemy. Klient transportował proszek składający się z wstępnie wymieszanego kwasku cytrynowego i sody poprzez elastyczny przenośnik ślimakowy do pionowego leja F/F/S maszyny pakującej. Firma miała kilka receptur produktu, który nie mógł wejść ze sobą w kontakt. Przestoje na czyszczenie mechanicznego przenośnika ślimakowego były poważnym problem, gdyż wymagało to zatrudnienia dodatkowego pracownika tylko do wykonania tego zadania. Starał się on zmniejszyć ogólne przestoje i utrzymywać ciągłość produkcji. Przestoje na czyszczenie trwały do trzech godzin i ograniczały produkcję prawie o 600 skrzynek ich produktu. Występowało to przy wykorzystywaniu trzech przenośników ślimakowych. Szybkość transportu wynosiła 1200 funtów (544 kg) na godzinę.
Firma Urnex Brands wysłała próbki produktu do Piab w Hingham, aby przetestować je w tamtejszym laboratorium. Istniały obawy dotyczące segregacji wymieszanych proszków, więc produkt został przetestowany w laboratorium Piab w Hingham , Massachusetts i pobrano próbki. Na podstawie testów laboratoryjnych, firma Piab zaproponowała urządzenie piFLOW®i (przemysłowy) i przekazała je klientowi na 30-sto dniowe testy.
Korzystne wyniki z testów doprowadziły do zakupu urządzenia testowego. Wybrano urządzenie Piab ze względu na prostotę i efektywność kosztów. Podciśnieniowe urządzenie transportowe Piab piFLOW® znacząco zmniejszyło przestoje (zredukowano o 2/3 - do jednej godziny i utraconych 192 skrzynek w przeciwieństwie do 576 z podajnikiem ślimakowym) i było bardzo opłacalne w porównaniu do nowych podajników ślimakowych lub innych jednostek pneumatycznych. Pracownicy dedykowani do czyszczenia podajników ślimakowych mogli teraz wykonywać inne zadania. Dzięki zastosowaniu urządzenia Piab uzyskano oszczędności roczne około $ 30,000 (€ 21,800). Po kilku miesiącach produkcji firma zakupiła trzy dodatkowe urządzenia Piab.