Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

P3010 QRtank Vacuum pump P3010 reduces air consumption to a non issue FÖRSTORA

Efektywny i skuteczny transport z wykorzystaniem techniki próżniowej

Założenia

Czołowy niemiecki dostawca rozwiązań inżynieryjnych W. Strothmann GmbH szukał rozwiązań, dzięki którym dostosowałby stosowane przez siebie technologie transportu i automatykę do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Firma chciała zaprojektować system transportowy ze skróconymi czasami cyklu, wyższą niezawodnością i większą elastycznością.

Rozwiązanie

Strothmann zaprojektował unikalny system transportowy do przesuwania metalowych  półfabrykatów po taśmie, wykorzystując zarówno technologię magnetyczną, jak i pompę próżniową PIAB P3010 z funkcją przedmuchu. System mógłby przenosić zarówno płaskie arkusze jak i różne inne kształty, wykonane z wszelakich materiałów, także z aluminium i stali nierdzewnej.

Efekty

Od chwili wprowadzenia próżni do prototypowego projektu, niezawodność produkcji znacznie wzrosła. Firma Strothmann stwierdziła, że system transportu działa bezusterkowo, bez jakichkolwiek przestojów. Pompa P3010 wykorzystuje technologię COAX®, pozwalającą na zwiększenie szybkości i niezawodności przez eliminowanie strat na linii.


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami