Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ziarna kawy

Duży, globalny producent kawy i herbaty poprawia warunki pracy swoich operatorów oraz zwiększa produktywność

Założenia

Działająca w ponad 80 krajach duża, międzynarodowa firma produkująca kawę i herbatę, chciała podawać kawę z młynka do przesiewacza. Za każdym razem, gdy dochodziło do zatrzymania młynka, zostawało tam dużo kawy, którą należało odzyskać. Operatorzy musieli przenosić kawę ręcznie trzy piętra wyżej. Było to uciążliwe i zajmowało dużo czasu. Worki były ciężkie a praca sprawiała operatorom ból. Odległość od wyjścia z młynka do przesiewacza wynosiła 9 metrów w pionie i  5 metrów w poziomie.

Rozwiązanie

Pierwszym krokiem było zainstalowanie jednego  próżniowego urządzenia transportowego piFLOW®p do każdego młynka. W tym czasie firma produkowała tylko jeden rodzaj kawy. Jako że firma rozwijała się, zaczęła wkrótce podawać także inny rodzaj kawy do młynka. Obecnie firma używa dwóch urządzeń transportowych do przesiewaczy, po jednym dla każdego produktu i przesiewacza.

W tej aplikacji wykorzystano dwa urządzenia piFLOW®p o następującej konfiguracji: P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR.

Zastosowaliśmy też jedną pompę próżniową piPREMIUM 400 zamontowaną na ścianie, dwa zawory membranowe DN 50, jeden zawór Vortex (specjalny zawór dwudrogowy) oraz stację pobierania produktu.

Wynik

Dzięki rozwiązaniu Piab’a, proces stał się o wiele bardziej płynny, a klient zwiększył swoją produktywność zmniejszając liczbę przestojów. Także operatorzy mogą być bardziej efektywni, ponieważ nie muszą nosić ciężkich worków aż na trzecie piętro.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami