Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki DURAFLEX® o wysiokiej sile tarcia

Przyssawki o wysokiej sile tarcia niezawodne przy szybkiej produkcji

Założenia

W niezwykle konkurencyjnym świecie producentów  samochodów, zespół produkcyjny był naciskany, aby zwiększać szybkość pracy i osiągać wyższą wydajność. Blacha metalowa jest podawana na prasę lub szeregu pras i jest formowana w panel lub część samochodu. Przyssawki są wykorzystywane do pierwszego załadunku, a następnie do przenoszenia arkuszy z jednej prasy do drugiej. Ze względu na zapotrzebowanie na większe wydajności przenoszone części spadały, gdyż siły utrzymania przyssawek były niewystarczające. Standardowa prędkość wynosiła 8-8,5 cykli na minutę, a zarząd chciał zwiększenia prędkości do 10-11 cykli na minutę. Możliwość uruchamiania przy wyższych prędkościach pozwoliłaby na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Gdyby Piab rozwiązał ten problem, Zarząd firmy mógłby dodać je do Specyfikacji dla Tłoczni i ewentualnie zmusić konstruktorów oprzyrządowania do korzystania z akcesoriów Piab.

Rozwiązanie

Firma Piab była w stanie pokazać producentom samochodów w laboratorium testowym, że przyssawki DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia posiadają mocniejszy chwyt niż te, które były dotychczas używane. Po przejrzeniu wyników laboratoryjnych producenci dodali przyssawki o wysokiej sile tarcia do jednej z linii na jednej z pras. Pozwoliło to na zwiększenie prędkości cyklu od 8,5 do 10 uderzeń na minutę. Zarówno Zarząd korporacji i produkcji postanowili kontynuować monitorowanie wyników.

Wynik

Producent samochodów jest obecnie w stanie zwiększyć prędkość prasy bez upuszczania części przez zastosowanie przyssawek DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia. Krótsze czasy cykli zostały osiągnięte. Koszt zadań na jednej linii wynosi średnio € 43/część. Wzrost liczby cykli od 8 do 10 uderzeń na minutę pozwala im wytworzyć 600 części na godzinę w porównaniu do wcześniejszych 480 -  czyli różnica wynosi 120 części na godzinę. Pozwala to wytworzyć dodatkowe elementy warte € 5200 w ciągu godziny, co sprawia, że ​​zastosowanie przyssawek Piab o wysokiej sile tarcia jest tym bardziej cenne.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami