Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

All-Fill

Piab osiąga większe wydajności z All-Fill

Założenia

All-Fill jest światowym OEM dostarczającym samodzielnych i zintegrowanych linii do napełniania proszkiem. Wymagane były proste rozwiązania dla klientów do sprawnego i nieprzerwanego transportu drobnych proszków chemicznych do automatycznych wielogłowicowych systemów napełniania proszkiem. Wymagany był najprostszy sposób przesyłania produktu do dwugłowicowego systemu naważenia.

Ze względu na ograniczenia budżetowe, Piab zaoferował dla All-Fill pojedyncze urządzenie transportowe z zastosowaniem podstawowego, grawitacyjnego rozdzielacza dwudrogowego do przesyłu produktu przez 2 kanały. Pozwoliło to uniknąć stosunkowo wyższych kosztów urządzenia transportowego dla każdego urządzenia napełniającego a także uprościło podawanie do linii napełniania, gdyż potrzebna jest tylko jedna linia dostarczania produktu.

Rozwiązanie

Wraz z naszą ofertą na urządzenie transportowe piFLOW®f  spełniającego podstawowe wymagania FDA wraz z wymaganiami certyfikatu ATEX dla tego konkretnego obszaru,  firma All-Fill zintegrowała urządzenie transportowe Piab ze swoją maszyną dokonując minimalnych zmian konstrukcyjnych.

Wynik

Włączenie naszego urządzenia piFLOW®f zabezpieczyło minimalną gwarantowaną dostawę produktu.

Firma All-Fill oraz Piab mają historię długiej i owocnej i byliśmy pierwszym wyborem dla tego projektu. Pewność towarzysząca przedstawionemu rozwiązaniu została pozytywnie odebrana przez klienta końcowego i pozwoliła All-Fill przekuć projekt w zamówienie.

Wymagania do osiągnięcia tego transferu były wyższe niż przy standardowych dostawach All-Fill, ale z łatwością zostały spełnione przez nasze urządzenie piFLOW® zapewniające jednocześnie sprawny system transportu. Oczekiwane zużycie sprężonego powietrza zmniejszyło się przez zastosowanie jednego urządzenia transportowego o 30%. Prostota i eliminacja mechanicznego sprzętu do transportu produktu na poziomie posadzki umożliwiły pełny dostęp do maszyny klienta, bez konieczności jej przenoszenia  i rozłączania wyposażenia.


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami