Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zapoznaj się z naszymi wskazówkami:
Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.
Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).
Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia sprężonym powietrzem. Oparte na technologii wielostopniowego eżektora wkłady COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory. Pozwalają one na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Wkłady COAX® występują w kilku rozmiarach (MICRO , MINI i MIDI) i modelach (BI , PI, Si , Ti i XI), dzięki czemu nadają się do każdego zastosowania. Technologia zapewnia doskonałe osiągi zarówno przy niskich oraz wysokich ciśnieniach zasilania. Pompy oparte na technologii COAX® mogą pracować w zakresie ciśnienia zasilania od 0,17 do 0,60 MPa (25-87 psi).
Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
Gdy pompy są włączone, pompa eżektorowa faktycznie zużywa więcej energii niż mechaniczna, jednak większość aplikacji próżniowych działa cyklicznie. Powoduje to, że pompa eżektorowa działa z przerwami i pobiera znacznie miej energii niż pompa mechaniczna, która przez cały czas pracuje.
Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że masz ograniczenia między źródłem podciśnienia i punktu ssania, np. długie, wąskie przewody. Dzięki zastosowaniu połączenia pompy i chwytaka, podciśnienie jest wytwarzane przy przyssawce. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie.
Technologia eżektorowa nie ma żadnych ruchomych części więc praktycznie może obyć się bez konserwacji oraz charakteryzuje się wyższą niezawodnością. Eżektory mają niewielkie rozmiary oraz ciężar, który daje możliwość umieszczenia go bliżej punktu ssania lub w miejscu, gdzie rzeczywiście potrzeba próżni. Pompa mechaniczna ma także o wiele wyższy poziom hałasu oraz wytwarza ciepło, co oznacza, że zwykle trzeba ją umieścić w izolowanym pomieszczeniu .
Ze względu na konstrukcję wielostopniowej pompy próżniowej COAX® i brak w niej ruchomych elementów praktycznie nie wymaga ona konserwacji.
Eżektor jednostopniowy jest przeznaczony dla wysokiego przepływu podciśnienia oraz wysokiego poziomu próżni. Wielostopniowy eżektor COAX® ma połączenie różnych dysz zapewniających zarówno wysoką wydajność przepływu jak i wysoki poziom próżni. Taka budowa daje też mniejsze zużycie energii dla podobnej wydajności.
Rozmiary portów można sprawdzić w danych katalogowych, które można pobrać po rejestracji. Specyfikacja typu gwintu nie jest dostępna na stronie internetowej.
W aplikacjach podnoszenia przyssawkami nie należy używać większego podciśnienia niż jest potrzebne. Zwykle zalecane jest 60-kPa (18-inHg). Zbyt wysoki poziom próżni daje mniejszą wydajność i może zużywać więcej energii niż faktycznie jest potrzebne.
Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że są ograniczenia między źródłem podciśnienia a punktu ssania - np. długie, wąskie przewody. Dzięki integracji wkładów próżniowych w systemie, jest możliwość umieszczenia źródła podciśnienia blisko punktu, gdzie potrzebna jest próżnia. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie. Jest to również bardziej kompaktowe rozwiązanie.
Najpierw należy pobrać instrukcję ze strony głównej - tam znajdziesz numery artykułów różnych części zamiennych.
Najprostszym sposobem jest użycie instrukcji wyboru w rozdziale poświęconym pompom. Wkłady MICRO , MINI i MIDI opisuje wielkość i wydajność, gdzie najmniejsza jest pompa MICRO a największa MIDI. Każda dostępna jest w kilku różnych charakterystykach, jedna dla dodatkowego dużego przepływu (Si), jedna dla zapewnienia dodatkowego wysokiego poziom próżni (Xi), po jednej dla obsługi niskiego i fluktuującego ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego (Bi/Pi) a na koniec o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia (Ti).
Wielostopniowy eżektor COAX® jest zaprojektowany tak, aby można było regulować maksymalny poziom próżni przez regulację ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego. Przy użyciu piSAVE optimize można ustawić określony poziom podciśnienia potrzebnego i piSAVE optimize reguluje odpowiednio ciśnienie zasilające pompę. Nigdy nie używać więcej sprężonego powietrza niż jest potrzebne w aplikacji. Proszę również skorzystać z kalkulatora piSAVE optimize aby zobaczyć rzeczywistą oszczędność energii.
Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.
Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.
Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.
Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.
Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.
Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.
Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.
Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.
Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Oczywiście, można. Proszę zobaczyć nasze historie sukcesu.
Nie, urządzenia transportowe Piab wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.
Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.
W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.
Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.
Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Moduły oddolnego ssania z kołnierzem lub bez
Stacja podawania produktu/zbiornik
Elastyczny wąż
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki do dalszych urządzeń
Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.
Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i PUR z membraną PTFE. Kolor szary .
Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.
0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.
Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.
Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube .
Skorzystaj z konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.
Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.
Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)
Instrukcja obsługi
Przewodnik rozwiązywania problemów
Rysunki
piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.
piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .
Przenośnik , regulator filtra (połączenie 1")
Instrukcja
Instrukcja rozwiazywania problemów
Rysunki
Tak, są dostepne.
Tak, około 3-5 razy - po czym filtr musi być wymieniony.
Szczotkować miękką szczotką
Odkurzać
Czyścić na mokro
Urządzenie posiada sterowanie pneumatyczne, które kontroluje czas zasysania i rozładowywania.
Dostępne jest również bez sterowania - w tym przypadku użytkownik musi dostarczyć sekwencję operacji sterowania (sterownik PLC).
Tak, jest to możliwe - może być wykorzystany czujnik poziomu w zaworze elektrycznym/pneumatycznym. 110VAC lub 24VDC są zintegrowane.
Tak, wszystkich metrycznych rur i osprzętu.
Pompa piPREMIUM 64 - 2.5—3.5Nl/s
Pompa piPREMIUM100 - 5-7Nl/s
Pompa piPREMIUM200 - 10-14Nl/s
Pompa piPREMIUM400 - 20-28Nl7s
Pompa piPREMIUM600 - 30-42Nl/s
Pompa piPREMIUM800 - 40-56Nl/s
Pompa piPREMIUM1200 - 60-84Nl/s
Pompa piPREMIUM1600 - 80-112Nl/s
< Ra 0.8µm
100 - 15000 kg/h w zależności od odległości i wielkości przenośnika/pompy/filtra i produktów, które mają być przenoszone.
Dostarczamy w ciągu 2-4 tygodni od otrzymania zamówienia.
Lance ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Adapter oddolnego ssania z/bez kołnierza łączącego
Stacja/zbiornik podawania produktu
Węże elastyczne
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki transportowej do dalszych urządzeń
Mamy różne funkcje dla różnych potrzeb.
Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i PUR z membraną PTFE. Kolor szary.
Tekstylny. Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE. Kolor jasnoszary.
Pompa próżniowa Piab zasilana sprężonym powietrzem dzięki wykonaniu technologii COAX® ma większą wydajność energetyczną
Nie generuje ciepła
Niskie koszty utrzymania ze względu na konstrukcję zawierającą tylko kilka części
Efektywna filtracja (5-0,5 mikrona)
Maksymalna produktywność z operacjami o szybkim starcie
Niski poziom hałasu (72-76 dBA)
Optymalizację dostępnej przestrzeni montażowej
Zwiększenie zdolności transportowych dużych objętości materiału
Urządzenia Piab mogą transportować produkty począwszy od drobnego proszku do granulatów tworzyw sztucznych oraz od sypkiego materiału po suchy, zbrylający się materiał.
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 316L, polerowany wewnątrz i na zewnątrz.
Pompa próżniowa jest wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.
Filtr workowy jest wykonany z ePTFE, z poliestru.
Filtr harmonijkowy wykonany jest z PTFE, ze wzmocnionego poliestru i PUR - poliuretanu.
Prętowy filtr harmonijkowy z PTFE, PE – ze spiekanego polietylenu
Tak, są dostepne.
W zależności od typu filtra są różne zalecenia. Proszę zapoznać się z instrukcją czyszczenia filtra znajdującą się w odpowiedniej instrukcji przenośnika próżniowego.
Urządzenie posiada sterowanie pneumatyczne, które kontroluje czas zasysania i rozładowywania.
Dostępne jest również bez sterowania - w tym przypadku użytkownik musi dostarczyć sekwencję operacji sterowania (sterownik PLC).
Tak, można używać.
Ra 0.6 µm lub lepiej.
100 - 4000 kg/h w zależności od odległości i wielkości przenośnika/pompy/filtra i produktów, które mają być przenoszone.
Urządzenie włącza się za pomocą zaworu pneumatycznego ON/OFF.
Włącza się pompa próżniowa i jednocześnie dolna klapa zamyka się. Rozpoczyna się czas zasysania (regulowany w zakresie 1-30 sekund za pomocą pneumatycznego timera).
Gdy czas zasysania skończy się, sterowanie przechodzi do cyklu rozładowania (regulowany w zakresie 1-30 sekund), pompa próżniowa zatrzymuje się, dolna klapa otwiera się oraz czyszczony jest filtr. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl pracy. Trwa on aż urządzenie zostanie wyłączone.Filtr tekstylny ma minimalną wielkość cząstek 5 mikronów.
Harmonijkowy rurkowy i harmonijkowy ma minimalną wielkość cząstek 0.5 mikrona.
Dostarczamy w ciągu 2-4 tygodni od otrzymania zamówienia.
Lance ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Adapter oddolnego ssania z/bez kołnierza łączącego
Stacja/zbiornik podawania produktu
Węże elastyczne
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki transportowej do dalszych urządzeń
Mamy różne funkcje dla różnych potrzeb:
Pompa próżniowa Piab zasilana sprężonym powietrzem dzięki wykonaniu technologii COAX® ma większą wydajność energetyczną
Nie generuje ciepła
Niskie koszty utrzymania ze względu na konstrukcję zawierającą tylko kilka części
Efektywna filtracja (5-0,5 mikrona)
Maksymalna produktywność z operacjami o szybkim starcie
Niski poziom hałasu (72-76 dBA)
Optymalizację dostępnej przestrzeni montażowej
Zwiększenie zdolności transportowych dużych objętości materiału
Urządzenia Piab mogą transportować produkty począwszy od drobnego proszku do granulatów tworzyw sztucznych oraz od sypkiego materiału po suchy, zbrylający się materiał.
Tak, jest to możliwe - może być wykorzystany czujnik poziomu w zaworze elektrycznym/pneumatycznym. 110VAC lub 24VDC są zintegrowane.
Tak, ceny i poziomy rabatowe można znaleźć na stronach produktu Value Line. (wymagane logowanie)
Tak, przyssawki przy zamówieniach ≥ 30 szt. - 15% i 30% dla zamówień ≥100 szt.
1 dzień (przy dostawie „z półki”).
Tak, 12 różnych mosiężnych G i NPT, z gwintem męskim.
Nie.
Tak.
Tak.
Nie.
Przyssawki nie nadają się do obsługi żywności (FDA - UE).
Nie.
300 000 lub więcej cykli, w zależności od powierzchni, wielkość i szybkości pracy.
ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 mm
Płasko-wklęsłe, 2-mieszkowe oraz 5-mieszkowe.
Wyraźnymi oznakami zużycia przyssawki jest powiększenie się wargi (przyssawki płaskie) oraz zwiększenie lepkości (przyssawki mieszkowe).
Tak, eżektory Value Line® dostępne są w trzech wersjach: "Inline", "T" i "VL206 1/8", który ma aluminiową obudową z 2 wkładami. Model T jest idealny, gdy potrzebne jest odprowadzenie powietrza wylotowego, a VL206 1/8 "jest idealnym rozwiązaniem, gdy potrzebna jest większa wydajność.
Nie.
Tak, model T nadaje się do zastosowań w pomieszczeniach sterylnych.
Tak, eżektor nie ma zaworów klapowych, dlatego obie wersje działają dobrze w środowiskach zapylonych.
Ejektory mogą osiągnąć poziom próżni: 70-kPa / 21,0-inHg
Są 25-30% bardziej wydajne niż konwencjonalne eżektory jednostopniowe.
Nie osiągają one tak głębokich poziomów podciśnienia jak wielostopniowe eżektory Piab oraz początkowy przepływ podciśnienia jest niższy.
Piab AB © 2021 •Polityka prywatności
Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy częstym użytkownikiem chcemy, aby Piab jak najlepiej reprezentował to co jest dla Ciebie najważniejsze.