Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piINLINE™

Zastosowanie piINLINE™ w przemyśle metalowym i tworzyw sztucznych zwiększa produktywność, redukuje koszty energii oraz poprawia środowisko pracy

Data 01.04.2010

piINLINE™ jest nową serią liniowych eżektorów próżniowych firmy Piab opartą o technologię COAX®. Produkty są dostosowane do automatycznego przenoszenia za pomocą przyssawek produktów plastikowych i metalowych oraz operacji typu „podnieś–połóż” w robotyce, gdzie istotną korzyścią jest możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie 95%.

"Branże te mają często do czynienia z przedmiotami, które są trudne do przenoszenia. Z naszymi eżektorami mogą być chwytane za pomocą małych przyssawek, zamiast przy użyciu innych technik - takich jak chwytaki pneumatyczne, które są znacznie droższe" -  mówi Jan Schieche, Global Product Manager Sekcji Pomp i Akcesoriów.

Inną ważną korzyścią jest to, że piINLINE™ jest rozwiązaniem bardziej przyjaznym środowisku niż inne bazujące na wykorzystaniu eżektorów jednostopniowych.

Najmniejszy model Micro wykorzystuje średnio 50% mniej energii niż inny, porównywalny produkt. Oznacza to znacznie mniejsze zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Poziom hałasu jest również niższy, co stwarza lepsze środowisko pracy.

piINLINE™ dostępny jest w trzech rozmiarach: Midi, Mini oraz Micro. Aby zapewnić optymalną pracę i wydajność w konkretnych aplikacjach, każdy rozmiar jest dostępny w trzech specjalnych opcjach:

  • Xi – Najlepszy przepływ podciśnienia z maksymalnym współczynnikiem efektywności próżni wynoszącym około 95% dla głębokich poziomów podciśnienia. Najlepiej współpracuje z materiałami o gładkich powierzchniach takimi jak: szkło i tworzywa sztuczne. Jest szczególnie przydatny w przemyśle metalowym oraz tworzyw sztucznych, gdzie występują elementy trudne do chwycenia. Elementy można chwytać za pomocą małych przyssawek przemieszczających się po powierzchni, eliminując tym samym droższe techniki podnoszenia.
  • Si – Duże przepływy przy niskim i średnim poziomie podciśnienia. Zalecane do zastosowań w których występują wycieki powietrza - na przykład w przemyśle opakowaniowym, gdzie istnieje potrzeba stosowania eżektorów o dużych przepływach aby umożliwić bezpieczne chwytanie, przenoszenie i podnoszenie.
  • Pi (lub w najmniejszych modelach Bi) – Niskie ciśnienie zasilania 0.18-0.3 MPa sprawia, że nadają się do stosowania w fabrykach, w których występują relatywnie niskie lub fluktuujące ciśnienia zasilania. Przydatne również jeśli w maszynach zamontowane są inne elementy pneumatyczne, które są wrażliwe na wysokie ciśnienie.

Asortyment nowych produktów jest tak dobrany, że użytkownicy końcowi w fabrykach mogą nimi łatwo zastąpić jednostopniowe eżektory liniowe. Ceny zostały tak skalkulowane aby zapewnić konkurencyjność i atrakcyjność tego alternatywnego rozwiązania.

W normalnych warunkach pracy średni model z serii piINLINE™ – Mini, dzięki niskim kosztom energii zwróci się już po trzech miesiącach, podczas gdy czas zwrotu nakładów na inne modele mogą być krótsze niż sześć miesięcy.

"piINLINE™ można porównać do nowych energooszczędnych żarówek: eżektor, który ma większą moc przy mniejszym zużyciu energii" - mówi Jan Schieche, Global Product Manager Sekcja Pompy i Akcesoria.

Asortyment produktów zostanie wprowadzony na rynek w dniu 1 kwietnia i będzie dostępny we wszystkich magazynach centralnych Piab w Ameryce Północnej, Azji i Europie.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i polepszają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów na świecie, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami