Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor prózniowy piCOMPACT®23 ze wzmocnionym przedmuchem

Wzmocniony przedmuch zwiększa efektywność energetyczną

Data 06.07.2016

Ulepszone i inteligentne funkcje przedmuchu sprawiają, że eżektor próżniowy piCOMPACT®23 jest bardziej energooszczędny.

Taby, Szwecja - Platforma generatorów próżniowych premium typu "wszystko-w-jednym" firmy Piab -  piCOMPACT®23 jest teraz oferowana z imponującym zakresem zastrzeżonych i opatentowanych funkcji dodatkowych. Wśród nich są dwie unikalne funkcje oraz specjalnie opracowany przedmuch, które oferują klientom optymalne i energooszczędne wytwarzanie próżni dla każdej aplikacji.

Zintegrowany zawór oraz opatentowana funkcja wzmocnienia przedmuchu firmy Piab zapewnia lepszą wydajność i oszczędność energii, pozwalając jednocześnie na przyspieszenie cyklu produkcyjnego. Może być również stosowany do unoszenia przyssawek podczas ich pozycjonowania, na przykład w pomocniczych, ergonomicznych podnośnikach. Dodatkowo klienci mogą zauważyć, że ta funkcja jest praktyczna przy czyszczeniu przyssawek pracujących w zapylonym środowisku.

Drugim, nowym i unikalnym mechanizmem przedmuch firmy Piab jest opatentowana funkcja inteligentnego przedmuchu (IBO), która automatycznie wyłącza przedmuch, gdy próżnia została usunięta. Stąd oferuje to możliwość dalszej oszczędności energii.

"Funkcja wzmocnionego przedmuchu oraz IBO przeznaczone są do polepszenia wydajności energetycznej generatorów próżniowych. Obie te funkcje są unikalne dla piCOMPACT®23, co oznacza, że jesteśmy w stanie zaoferować prawdziwie energooszczędny eżektor próżniowy typu "wszystko-w-jednym", który może rzeczywiście wpływać na budżety energetyczne naszych klientów jednocześnie oferując najlepszą możliwą wydajność w dowolnej aplikacji", mówi Joseph Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

Funkcje przedmuchu są kompatybilne z innymi dodatkowymi funkcjami oferowanymi jako dodatkowe wyposażenie dla piCOMPACT®23, takimi jak bistabilne (zatrzaskowe) zawory włącz/wyłącz, które mogą być stosowane w systemach ze skłonnością do awaryjnego zatrzymania lub transportujące kosztowne obiekty, a także opatentowana funkcja sterowania samo-zassaniem (SAC), która inteligentnie rozpoznaje i eliminuje podciśnienie wytworzone w przyssawkach w momencie, gdy eżektor nie pracuje.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami