Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenośnik piFLOW®p firmy Piab z dyszami rozpylającymi WIP

WIP zatrzymuje pył na miejscu w przenośnikach próżniowych piFLOW®p

Data 24.10.2018

Funkcja Wet-In-Place (WIP) zapobiega przedostawaniu się szkodliwym pyłom z przenośników żywności/środków farmaceutycznych Piab.

Taby, Szwecja – Popularne przenośniki próżniowe firmy Piab PiFLOW®p z dyszą z funkcją WIP zapewniają bezpieczniejsze środowisko pracy w fabrykach produktów spożywczych i farmaceutycznych. Funkcja Wet-In-Place (WIP) jest dostępna jako dodatek/modernizacja nowych i istniejących systemów przenoszenia piFLOW®p.

Woda rozpylana przez dysze WIP powoduje zwilżenie pyłu z żywności lub materiałów farmaceutycznych pozostałych w przenośniku. W ten sposób zatrzymuje je przed wydostaniem się na zewnątrz - do powietrza, gdzie może być wdychany przez personel podczas prac konserwacyjnych lub procedur czyszczenia. Dysze rozpylające zwilżając pozostający w urządzeniu potencjalnie szkodliwy pył przed otwarciem, umożliwiają jego bezpieczne usunięcie lub zmycie w procesie wstępnego czyszczenia podczas procedury rozpylania WIP.

Aby uzyskać maksymalną wydajność i szybkie pokrycie dużej ilości materiału, każdy przenośnik jest wyposażony w trzy dysze rozpylające. Konfigurowalna konstrukcja przenośników piFLOW®p pozwala również na prostą modernizację i wyposażenie istniejących systemów transportowych w jednostki WIP oraz dodatkowe filtry powietrza. Sterylne filtry Piab Ultra Low Penetration Air (ULPA, klasa U15-17) zapewniają lepszą filtrację niż filtry High Efficiency Particulate Air (HEPA) i są oferowane jako wyposażenie standardowe dla piFLOW®p.

Aby pomóc klientom osiągnąć optymalną wydajność WIP w konkretnych aplikacjach, dostępne są dwie optymalne pozycje montażu modułu WIP. Oprócz standardowego położenia - na górze przenośnika, oferowana jest możliwość montażu modułu WIP bezpośrednio pod środkową częścią przenośnika oraz poniżej dolnego zaworu przenośnika. Opcjonalne zawory wlotowe mogą być również montowane z każdej strony.

Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich jest idealnie dopasowany do surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Wykonane są one z materiałów, które są zgodne z najnowszymi standardami US FDA and EU 1935/2004. Dzięki temu przenośniki Piab mogą być używane do bezpiecznego transportu dużych ilości proszków/materiałów sypkich a ich zaawansowana technologia gwarantuje transport bez segregacji przenoszonego produktu. Maksymalizacja bezpieczeństwa personelu fabryki zapewniona jest dzięki konstrukcji piFLOW®p, który dostępny jest z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu. Wszystkie elementy przenośnika z tworzywa sztucznego lub gumy, w tym filtry i uszczelnienia wykonane są z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR).

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Przy wykorzystaniu ciągłego rozwoju technologicznego w zakresie automatyzacji i robotyki, z ukierunkowaniem na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, firma Piab ma ambicje, aby stać się światowym liderem w zakresie rozwiązań do chwytania i przenoszenia.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami