Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia

Więcej przyssawek o wysokiej sile tarcia przystosowanych do przenoszenia małych metalowych elementów

Data 15.11.2017

Piab spełnia wymagania przemysłu wprowadzając na rynek kilka nowych modeli przyssawek o wysokiej sile tarcia.

Taby, Szwecja - Piab rozszerza rodzinę przyssawek DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia. Ułatwi to producentom obsługę coraz mniejszych elementów wykonanych z blachy. Piab reaguje na najnowsze trendy przemysłowe dodając kilka nowych rozmiarów przyssawek i mocowań do już rozbudowanego programu przyssawek o wysokiej sile tarcia. Jednym z najnowszych trendów jest stale rosnąca automatyzacja produkcji samochodów obejmująca między innymi coraz więcej etapów produkcji, w tym produkcję i montaż małych części.

W odpowiedzi na nowe wymagania, firma Piab oferuje serię małych owalnych i okrągłych przyssawek próżniowych, które zapewniają doskonałą przyczepność na małych i potencjalnie zaolejonych częściach samochodowych. Przyssawki dedykowane zapewniają bezpieczne przenoszenie blachy i maksymalną przyczepność na częściach o wklęsłej lub wypukłej powierzchni.

Znakomita przyczepność przyssawek DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia umożliwia zwiększenie liczbę uderzeń na minutę, zwiększenie szybkości cięcia, gięcia, wykrawania, przyczyniając się do stworzenia tańszych i bardziej efektywnych tłoczni. Dzięki połączeniu właściwości poliuretanu z właściwościami gumy, przyssawki charakteryzują się wyjątkową pamięcią i odpornością na olej. Pozwala to na zachowanie przez długi czas kształtu oraz funkcjonalności. Ponadto, poliuretanowe przyssawki nie degradują się tak szybko jak przyssawki konkurencyjne wykonane z materiałów kauczukowych, takich jak NBR (Nitrile-Butadiene Rubber).

Przyssawki przeznaczone są do obsługi cienkich blach (o grubości do 0,65 mm) bez ich wyginania. Ulepszone wzory ożebrowania przypominające te stosowane w oponach zimowych obejmują szorstką powierzchnię z ostrymi krawędziami i kanałami, które zapewniają wyjątkową przyczepność do zaolejonych powierzchniach. Powoduje to, że przyssawki o wysokiej sile tarcia na powierzchniach zaolejonych mają od 3 do 4 razy lepszą przyczepność (siłę ścinającą/cierną) niż tradycyjne przyssawki bez wzoru wzmacniającego tarcie.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami