Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23 z zaworem zatrzaskowym

W nagłych wypadkach będzie trzymać zawór zatrzaskowy

Data 13.07.2016

Dodatkowo dodany do eżektora próżniowego piCOMPACT®23 bistabilny zawór włącz/wyłącz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Taby, Szwecja - Opcjonalny, bistabilny (zatrzaskowy) próżniowy zawór włącz/wyłącz jest jedną z dodatkowych funkcji oferowanych przez Piab do platformy premium eżektorów próżniowych piCOMPACT®23 typu "wszystko-w-jednym". Bistabilny (zatrzaskowy) zawór próżniowy włącz/wyłącz został specjalnie opracowany do stosowania w systemach ze skłonnością do awaryjnego zatrzymywania lub przenoszenia drogich, delikatnych lub ciężkich przedmiotów.

Bistabilny zawór został zaprojektowany do zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa w przypadku awaryjnego zatrzymania linii dzięki czemu systemy transportowy będzie bezpieczniejszy dla przenoszonych detali jak i personelu. Zdolność do trzymania przedmiotów po awaryjnym zatrzymaniu pomoże zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu produktów i zranieniu personelu.

"Jesteśmy dumni z wprowadzenia tego zaworu zatrzaskowego jako dodatkowego mechanizmu zabezpieczającego w naszej platformie generatora próżniowego piCOMPACT®23", mówi Joseph Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

"Wraz z innymi ostatnio dodanymi opcjonalnymi funkcjami dla piCOMPACT®23, pozwoliło nam zaoferować naprawdę optymalny zestaw funkcji, które dają klientom możliwość osiągnięcia najlepszej możliwej wydajności w połączeniu z bezpieczną pracę w dowolnej aplikacji", dodaje.

Dodatkowo, specjalnie zaprojektowany bistabilny zawór włącz/wyłącz może być stosowany w połączeniu z opcjami oszczędzenia energii również do integracji w piCOMPACT®23, takimi jak funkcja ES i opatentowany wzmocniony przedmuch, który zapewnia bardziej efektywny i energooszczędny przedmuch, umożliwiając szybsze cykle produkcyjne. Opatentowana funkcja inteligentnego przedmuchu (IBO) automatycznie wyłącza przedmuch, gdy nie ma już próżni.

O firmie Piab    

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami