Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Customizable Bag Gripper

W 2 minuty zaprojektuj chwytak próżniowy do worków

Data 10.01.2018

Firma Piab przedstawia przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do projektowania chwytaków do worków, które można wydrukować na drukarce 3D.

Taby, Szwecja - Nowe narzędzie Piab  Customizable Bag Gripper (CBG) to wyjątkowe oprogramowanie, które umożliwia klientom projektowanie i konfigurowanie światowej klasy lekkich chwytaków próżniowych przeznaczonych do przenoszenia torebek i woreczków o wadze do 2 kg. Optymalnie zaprojektowane zaledwie w 2 minuty chwytaki próżniowe zapewniają najlepszą w swojej klasie przyczepność na określonych torebkach lub woreczkach.

"Teraz nasi klienci mogą projektować własne, unikalne chwytaki nawet dla najbardziej wymagających aplikacji obsługujących trudne do przenoszenia torebki i woreczki. A jest to tylko dwuminutowa praca", mówi Josef Karbassi, wiceprezes Działu Automatyki Piab.

Proste w obsłudze narzędzie CBG oszczędza dni, a nawet tydzień pracy inżynierskiej, co powoduje ogromne oszczędności dla integratorów robotów/systemów lub użytkowników końcowych potrzebujących nowych chwytaków próżniowych do zautomatyzowanego przenoszenia woreczków i torebek. Chwytaki dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta zawierają wszystko, co jest potrzebne do chwytania woreczków lub torebek z najwyższą niezawodnością nawet przy dużych prędkościach pracy. Chwytak dostarczany z całkowicie zdecentralizowanym (jeden na przyssawkę) pyłoszczelnym generatorem próżni SX12 COAX®, najnowocześniejszymi przyssawkami do worków piGRIP® "bag-lip", stabilizatorami wokół przyssawki i automatyczną funkcją szybkiego uwalniania.

Po ukończeniu procesu projektowania, użytkownicy klikają przycisk "wyślij żądanie". Dzięki temu informują zespół ekspertów od druku 3D firmy Piab, który skontaktuje się z Tobą, aby przed rozpoczęciem produkcji potwierdzić projekt wykorzystujący automatycznie generowany i chroniony pliku druku 3D o wysokiej jakości. Klienci mogą pobrać plik 3D a także unikalny kod dla skonfigurowanego chwytaka.

 

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami