Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Produkty Value Line

Produkty próżniowe w korzystnej cenie

Data 31.03.2015

Firma Piab, światowych liderów w technologii eżektorów próżniowych przedstawia nową linię produktów o nazwie Value Line®. Ta konkurencyjna cenowo linia składa się z 21 przyssawek w trzech różnych kształtach oraz dwóch małych, lekkich eżektorów próżniowych.

Ta linia produktów jest idealna dla bardziej podstawowych aplikacji, w których prędkości i powierzchnie do chwytania są mniej wymagające, jak np. w przypadku rozkładania pudełek/kartonów. Innymi przykładami są urządzenia do załadunku/rozładunku lub sortowania arkuszy blach w maszynach do formowania (cięcie laserowe i strumieniem wody, wykrawanie itp.) oraz pobierania części z form wtryskowych.

Przyssawki dostępne są w rozmiarach 20-75 mm w obydwu kształtach - płaskim i mieszkowym. Wytrzymały materiał TPE-U zapewnia dobrą odporność na ścieranie. Wszystkie przyssawki mają długą szyjkę i mogą być wciśnięte bezpośrednio na rurkę lub mogą być montowane z opcjonalnym gwintowanym, mosiężnym mocowaniem. Na zamówienia na duże paczki przyssawek udzielane są rabaty.

Małe i lekkie ejektory próżniowe mogą być instalowane bezpośrednio na wężu bardzo blisko punktu ssania. Funkcja ta zapewnia korzyści z krótszego czasu zwalniania pozwalającego na wyższą prędkość maszyny. Eżektory próżniowe inline nadają się również do zastosowań w pomieszczeniach sterylnych i są idealne do zastosowań w zakresie 20-50% poziomu podciśnienia.

Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie. Więcej informacji o rozwiązaniach próżniowych Piab w różnych aplikacjach można znaleźć na naszych stronach internetowych www.piab.com.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami