Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSAVE optimize

Unowocześnij swoją pompę za pomocą piSAVE optimize i zaoszczędzić 30-50% kosztów energii

Data 03.09.2012

Urządzenie w pełni pneumatyczne z prostym przyłączem powietrza dla pomp próżniowych zasilanych sprężonym powietrzem.

Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej wprowadza na rynek piSAVE optimize - proporcjonalny regulator ciśnienia sterowany próżnią. Jest w 100% urządzeniem pneumatycznym, które jest łatwe w instalacji i obsłudze -  doskonały regulator ciśnienia sprężonego powietrza służącego do zasilania pomp próżniowych/eżektorów! Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do dowolnej pompy zasilanej sprężonym powietrzem.

piSAVE optimize wykrywa poziom podciśnienia w układzie. Ciśnienie sprężonego powietrza podawanego do pompy próżniowej/eżektora jest automatycznie regulowane przez piSAVE optimize tak, aby utrzymać pożądany poziom podciśnienia. Poziom podciśnienia jest zatem utrzymywany na stałym poziomie, a zużycie powietrza/energii jest zredukowane do minimum (zoptymalizowane).

piSAVE optimize zapewnia maksymalną wartość ciśnienia powietrza zasilającego / przepływu podciśnienia do pompy próżniowej aż do momentu żądanego poziomu podciśnienia. Oznacza to, że nie ogranicza wstępnego przepływu podciśnienia lub szybkości w aplikacjach podnoszenia elementów. Urządzenie szybko reaguje na zmiany ciśnienia sprężonego powietrza lub zwiększenie się wycieków w systemie próżniowym w celu utrzymania ustawionego poziomu podciśnienia.

Dostępne jest w dwóch wersjach, jako samodzielne urządzenie przystosowane do łatwego połączenia z dowolną pompą próżniową zasilaną sprężonym powietrzem oraz  w wersji montowanej do pomp Piab  piCLASSIC i CLASSIC. Pożądaną wartość podciśnienia można łatwo ustawić za pomocą pokrętła, które znajduje się w urządzeniu.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami