Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przełączniki próżniowe Piab

Uniwersalne przełączniki próżniowe z czujnikiem podciśnienia

Data 14.03.2016

Miniaturowe, tanie przełączniki próżniowe z perfekcyjnym czujnikiem podciśnienia dla zdecentralizowanych systemów próżniowych.

Taby, Szwecja - Specjalnie zaprojektowane, zminiaturyzowane przełączniki próżniowe Piab VS4015/VS4016 i VS4118/VS4128 mające za zadanie ułatwienie wykrywania podciśnienia w zdecentralizowanych systemach próżniowych opartych na eżektorach próżniowych, są coraz bardziej popularne ze względu na ich niski koszt, niewielkie rozmiary, niską wagę i prosty montaż.

"Te unikalne, wstępnie ustawione przełączniki próżniowe oferują prawdziwą instalację typu „plug&play” i zostały specjalnie opracowane, aby pomóc producentom w pełni korzystać z zalet oferowanych przez zdecentralizowane systemy próżniowe w oparciu o na przykład, kompaktowe eżektory próżniowe Piab – niższe zużycie energii, poprawę przepływu, krótsze czasy reakcji, uproszczone wymiarowanie, zwiększoną wydajność i znacznie więcej", mówi Josef Karbassi, wiceprezes Działu Automation firmy Piab.

Przełączniki dostępne są z przyłączami typu na wcisk lub gwintowanymi. Są bardzo uniwersalne i bardzo łatwe do wykorzystania w aplikacjach wykrywania próżni. Dostępny jest T-adapter, który umożliwia szeregowe podłączenie wielu przełączników próżniowych do jednego, wspólnego wyjścia. Trwałe, z cyfrowym wyjściem przełączniki próżniowe są dostarczane z wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami. Eliminuje to ryzyko powstania błędu ludzkiego podczas instalacji lub pracy. Przełączniki oferowane są w dwóch różnych wersjach obudowy - z tworzywa sztucznego VS4015/VS4016 i metalu VS4118/VS4128.

"Wersja z tworzywa sztucznego jest bardzo lekka i nadaje się do aplikacji na przykład bardzo szybko poruszających się robotów, gdzie niska waga ma krytyczne znaczenie. Jest to bardzo tanie rozwiązanie w porównaniu z alternatywnymi. Wersja metalowa jest bardziej wytrzymała i okazała się hitem dla przemysłu motoryzacyjnego, gdzie szybko staje się standardem w branży", wyjaśnia Josef Karbassi.

Przełączniki próżniowe wykonane metalu dostępne są ze standardowym zestawem przewodów M12 męski-żeński, który jest wymogiem w przemyśle samochodowym. Ponadto przełączniki w wersji metalowej posiadają zwartą konstrukcję i 90° kątowe podłączenie obrotowe dla zapewnienia łatwej instalacji.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami