Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Wtórna jednostka filtracyjna

Ultra dokładne filtry gwarantują czyste powietrze w zakładach produkcyjnych

Data 27.05.2016

Nowe, wtórne jednostki filtracyjne powietrza zapewniają dodatkową ochronę podczas transportu materiałów w zakładach chemicznych i farmaceutycznych.

Taby, Szwecja – Aby zapewnić bezpieczne środowisk pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach przetwórstwa produktów chemicznych i farmaceutycznych, firma Piab wprowadza nowe, ultra dokładne wtórne jednostki filtrów powietrza przeznaczone do stosowania w próżniowych urządzeniach transportowych. Filtry sterylne oferowane jako wyposażenie standardowe są bardzo dokładnymi filtrami o klasie filtracji U15-17 tzw. filtry Ultra Low Penetration Air (ULPA).

Nowe jednostki filtracyjne oferują zwiększoną wydajność filtracji (do 99.9999%) w porównaniu do często dziś używanych filtrów High Efficiency Particulate Air (HEPA). Zaprojektowane są w taki sposób, aby pasowały do dowolnej pompy próżniowej Piab napędzanej sprężonym powietrzem. Filtry mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie transportowych aplikacji próżniowych, gdyż spełniają one wymagania producentów urządzeń produkcyjnych, jak również produktów, takich jak detergenty. Używany z najnowocześniejszymi przenośnikami Piab piFLOW®p do transportu farmaceutycznych proszków i materiałów sypkich lub dedykowanym przenośnikiem do tabletek piFLOW®t będzie na przykład zapewnić powietrze wylotowe całkowicie wolne od składników aktywnych medycznie, eliminując wszelkie potencjalne zagrożenia dla zdrowia personelu zakładu.

"Jednostki filtrujące przeznaczone są do zamontowania pomiędzy pompą a korpusem przenośnika. Są łatwe w montażu i demontażu. Jednakże, jeśli podstawowe filtry są prawidłowo zamontowane, dobrane i serwisowane, filtry wtórne pracować wiecznie i nigdy nie muszą być wymieniane", mówi Tomas Dahl, Strategic Sales OEM, Piab Materials Handling Division.

Technologia próżniowa jest korzystnym rozwiązaniem do transportu takich materiałów jak składniki detergentów, w tym enzymów lub mieszanek proszków zawierających enzymy. Materiały te są zwykle wprowadzane do mikserów i blenderów, tabletkarek oraz maszyn pakujących. Przenośniki próżniowe Piab spełniają wymagana producentów odnośnie transportu podciśnieniowego, delikatnego przenoszenia fazy gęstej i mogą obecnie zapewnić opcjonalną filtrację ULPA oraz dalszego zapewnienia całkowitego usunięcia śladów enzymów i innych szkodliwych materiałów z powietrza wylotowego.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami