Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

PR piGRIP BGI

Ulepszona konstrukcja wargi przyssawki piGRIP® do przenoszenia toreb i worków

Data 02.06.2014

Lepsze chwytanie zapewnia wyższą wydajność.

Piab wprowadza nową generację warg przyssawek piGRIP® do przenoszenia worków – oznaczanych jako "BGI". Wargi te obejmują wewnętrzny element wzmacniający, jak również trzy dodatkowe rozmiary średnicy. Wargi do toreb i worków są idealne do obsługi różnych typów materiałów torebek, szczególnie do tych trudnych wykonanych z cienkich materiałów, takich jak foliowe torby plastikowe. Wargi dostępne są teraz w sześciu rozmiarach średnic: 25, 34, 41, 48, 63 i 80mm, zapewniając większy zakres rozmiarów dla dokładnego doboru do aplikacji.

Nasza pierwsza generacja przyssawek piGRIP® do toreb i worków "BG" została opracowana do znacznie lepszej obsługi większości typów toreb i torebek niż jakiekolwiek inne przyssawki dostępne na rynku. Specjalna konstrukcja wargi w połączeniu ze sztywnym i silnym mieszkiem/podstawą piGRIP® pozwala obsługę toreb i worków z szybkością i przyspieszeniem nigdy wcześniej nie osiągalnymi w urządzeniach automatyki do toreb/woreczków. Oprócz zwykłych, plastikowych toreb do suchej żywności (np. chipsy), nowe wargi przyssawek piGRIP® do toreb i worków zostały zaprojektowane tak, aby otrzymać doskonałą przyczepność na saszetkach o sztywnym dnie wypełnionych płynem lub z suchą/mokrą żywnością lub innymi substancjami.

Zakres rozmiarów średnic pozwala teraz na obsługę bardzo małych i/lub podłużnych wąskich, giętkich opakowań (torebki z ketchupem dla fast-food’ów). Mogą one być obsługiwane przez najmniejsze wargi o rozmiarze 25 mm. Największy rozmiar 80mm, przeznaczony jest do obsługi ciężkich toreb lub worków takich, jak worki z karmą dla zwierząt.

Nowy element wzmacniający zapobiega wciągnięciu do przyssawki cienkich toreb i folii, a zatem umożliwiają poprawę uchwytu oraz wyeliminowanie pozostawiania śladów na cienkich materiałach worka. Warga oraz element wzmacniający wykonane są z materiałów zatwierdzonych przez FDA.

Nowe, znacznie silniejsze wiązanie mocowania wargi z mieszkiem zapobiega zsuwaniu wargi w trakcie cyklu roboczego nawet bardzo trudnych warunkach (wysoka prędkość i tłuste środowisko). Nowy element wzmacniający w postaci tulei blokującej gwarantuje, że warga pozostanie na miejscu. Dzięki nowemu rozwiązaniu blokującemu możliwe są oszczędności wynikające z wymiennych warg - wystarczy tylko wymienić wargę a nie całe mocowanie przyssawki.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie. 

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami