Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Trójkolorowym elektronicznym wyświetlaczem

Trójkolorowy wyświetlacz zapewnia łatwy odczyt parametrów systemu próżniowego

Data 20.02.2012

Nowy elektroniczny przełącznik próżniowy z podwójnym wyświetlaczem LCD

Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej wprowadza na rynek nowy przełącznik próżniowy z trójkolorowym elektronicznym wyświetlaczem do monitorowania systemu próżniowego oraz oszczędzania energii.

Przełącznik wyposażony jest w duży, trójkolorowy (czerwony, pomarańczowy, zielony) wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt z pewnej odległości i nie wymaga przebywania operatora w pobliżu pracującego robota lub w pomieszczeniu maszyny. Podwójny wyświetlacz pozwala na precyzyjne monitorowanie systemu próżniowego, gdyż pokazuje wartość zadaną i rzeczywistą.

Konfiguracja przełącznika za pomocą przycisków sterujących jest prosta. Łatwa jest także instalacja dzięki dołączonym uchwytom montażowym. Przełącznik posiada siedem różnych programowalnych jednostek próżni oraz wyposażony jest w dwa ustawiane wyjścia PNP, NO lub NC.

Tryb "power save" zapewnia do 30% oszczędności energii. Wraz z regulowaną histerezą i dwoma wyjściami, przełącznik jest doskonałym narzędziem do elektronicznej kontroli systemu oszczędzania energii generatora próżniowego.

Inne funkcje obejmują tryb „key-lock”, który zapobiega niedozwolonym lub nieumyślnym zmianom parametrów. Funkcja ustawienia czasu reakcji (2,5 - 1500 ms) ułatwia precyzyjne dostrojenie do sekwencji programów dla robota lub maszyny. Przełącznik posiada znak CE i spełnia normę RoHs.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Hala El Sheemy Washbrook, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
e-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami