Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Specjalistyczna przyssawka do pobierania płatków makaronu do lasagne

Specjalistyczna przyssawka do pobierania płatków makaronu do lasagne

Data 18.12.2017

Przenoszenie cienkich płatków makaronów za pomocą przyssawek dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdza duże doświadczenie firmy Piab.

Taby, Szwecja - Firma Piab przedstawia nową przyssawkę próżniową opracowaną specjalnie do przenoszenia cienkich i delikatnych produktów spożywczych, takich jak makaron do lasagne lub bardzo cienkich plastrów chrupkiego pieczywa. Przyssawki F-BXT dopuszczone do kontaktu z żywnością są rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb klienta. Posiadają wyjątkowo długą i cienką wargę, umożliwiającą obsługę delikatnych płatków makaronu. Przyssawki nadają się do bezpośredniego pobierania produktów spożywczych. Gwarantują bezpieczeństwo, niezawodność i higienę zautomatyzowanych operacji podczas pracy z płatkami lasagne lub podobnymi ładunkami.

Przyssawki F-BXT zostały opracowane przez doświadczony zespół specjalistów z Piab. Na powierzchni F-BXT nie ma żadnych zagłębień, w których mógłby gromadzić się pył i brud. Sprawia to, że są bardzo łatwe do czyszczenia. Można je myć bezpośrednio na miejscu - nie jest potrzebny ich demontaż. Przyssawki wykonane są z silikonu spożywczego i spełniają najwyższe standardy higieniczne. Są one dostarczane z mocowaniami ze stali nierdzewnej lub plastiku. Oba te materiały są zatwierdzone przez FDA i są zgodne z normami UE EU 1935.

Wykrywalne, niebieskie przyssawki nadają się do pracy z wizualnymi systemami kontroli, które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Przyssawki i mocowania mogą być również używane z  dostępnymi na rynku wykrywaczami metalu. Kombinacja mieszków 2 ½ w kształcie lejka i stabilnego korpusu o dużym przepływie próżni zapewnia niezawodne trzymanie produktów nawet w aplikacjach o dużych prędkościach i przyspieszeniach.

Podobnie jak inne przyssawki Piab zatwierdzone do kontaktu z żywnością, F-BXT eliminują potrzebę stosowania drogich i niewygodnych kompensatorów sprężynowych/tłoków na eżektorach lub oprzyrządowaniu ramion robotów. W rezultacie klient otrzymuje prostszą i tańszą instalację.

Firma Piab obsługuje szeroką gamę gałęzi przemysłu oferując standardowe jaki i specjalistyczne przyssawki. Inżynierowie zajmujący się technika próżniowa, to wykwalifikowani projektanci, którzy są w stanie zaoferować klientom indywidualne rozwiązania wykorzystujące przyssawki.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami