Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT®23 SMART

SMART staje się standardem w dziedzinie wytwarzania próżni

Data 18.02.2019

Firma Piab przedstawia nową generację pomp próżniowych piCOMPACT®23 wyposażonych w nowe funkcje SMART.

Taby, Szwecja – jesteśmy gotowi na czwartą rewolucję przemysłową! Platforma wytwarzania próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab przystosowana do współpracy z protokołem IO-Link. Umożliwiając pracę zarówno za pomocą standardowego protokołu 24V IO, jak i protokołu IO-Link, nowy kompaktowy wyrzutnik SMART typu „wszystko w jednym” jest gotowy, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Oferowana wcześniej jako dodatkowa opcja funkcja obsługi protokołu IO-Link jest teraz dostępna jako opcja standardowa. Technologia ogólnej komunikacji we/wy (I/O) zapewnia międzypunktowe łącza pomiędzy czujnikami i elementami wykonawczymi. Może być stosowana w dowolnego rodzaju sieciach polowych, pozwalając użytkownikom z łatwością łączyć różne systemy w zakładzie.

Dzięki obudowom i skrzynkom elektrycznym wykonanym w klasie IP65, zapewniającym pełną ochronę przed kurzem i dobrą odporność na oddziaływanie wody, nowa standardowa wersja popularnej wytwornicy próżni piCOMPACT®23 jest również bardziej wytrzymała niż jej poprzednie generacje. Pozwala to na zamontowanie ich bliżej punktu użycia, bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony, co ułatwia instalację.

Gotowe do zastosowania w inteligentnych zakładach w przyszłości, te łatwe w obsłudze platformy wyrzutników są wyposażone również w nową funkcję wyświetlaczy żyroskopowych, która pozwala uprościć odczyty, zmniejszyć ilość błędów i zwiększyć wydajność. Zastosowanie sprzęgaczy optycznych między liniami zaworów i czujników w układach wytwornic próżni pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa, dodatkowo ograniczając ryzyko przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub obrażeń personelu.

Funkcje oszczędzania energii dostępne jak wyposażenie standardowe obejmują własne rozwiązanie firmy Piab o nazwie Automatic Condition Monitoring (ACM, automatyczne monitorowanie stanu), które pozwala wykrywać nieszczelności w trybie dezaktywowanym, przyspieszając diagnostykę usterek i ułatwiając utrzymanie ruchu.

Nowa generacja SMART modeli piCOMPACT®23 jest gotowa do wykorzystania wszystkich zalet oferowanych przez czwartą rewolucję przemysłową, a szczególnie bogactwa informacji i łączności.

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z prawie 500 pracowników i 1,2 mld SEK sprzedaży w 2018 roku, Piab jest uznawany za globalną organizację, obsługującą klientów w prawie 70 krajach za pośrednictwem szerokiej sieci przedstawicielstw i dystrybutorów. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami