Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Wkład COAX® Di16-2

Pyłoszczelna innowacja w technologii Piab COAX®

Data 23.03.2015

Firma Piab wprowadza na rynek nowy wkład COAX®, który jest idealny dla aplikacji, w których występuje pył lub zanieczyszczenia. Ten MINI wkład jest idealnym rozwiązaniem dla systemu chwytaka próżniowego PiabVGS™3010, zdecentralizowanego systemu próżniowego wyposażonego w przyssawkę oraz efektywną wielostopniową pompę próżniową zasilaną sprężonym powietrzem  zintegrowane w jednym  urządzeniu zwanym "Chwytakiem".

W zakurzonym / zanieczyszczonym środowisku występującym np. przy pakowaniu, gdzie występuje kurz z tektury falistej, ten nowy pyłoszczelny wkład COAX® Di16-2 sprawuje się bardzo dobrze. Zwykle w tych miejscach nie można stosować filtrów próżniowych ze względu na ich skłonność do wypełniania się kurzem i zmniejszania ogólnej wydajności układu próżniowego. Nowy COAX® Di16-2 jest dwustopniowym wkładem bez zaworów klapowych. Kurz i brud mają wolną drogę przez dysze eżektora, eliminując ryzyko zapchania - nawet w ekstremalnych zastosowaniach, takich jak wysoka wilgotność w połączeniu z kurzem. COAX® Di16-2 generuje próżnię na poziomie 70-kPa, przy ciśnieniu zasilania 6 bar.

COAX®  jest technologią eżektorową opartą o koncepcję wielostopniowego generowania próżni przez sprężone powietrze. Przez integrację wewnętrznych komponentów wielostopniowej pompy próżniowej do wkładu próżniowego,  COAX® zapewnia  mniejszą, bardziej efektywną, bardziej niezawodną i wysoce elastyczną technologię. Ta elastyczność jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy chcą zaprojektować system modułowy spełniający konkretne potrzeby aplikacji.

Większość produkowanych obecnie pomp próżniowych Piab jest wyposażona w technologię COAX® oraz jest kompaktowa, prosta w instalacji i generuje minimalny hałas.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami