Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenośnik piFLOW®p firmy Piab z dyszami rozpylającymi WIP

Pył w przenośniku próżniowym? Firma Piab eliminuje wpływ pyłu za pomocą wody!

Data 05.09.2018

W przenośnikach próżniowych piFLOW®p Piab pył jest zwilżany wodą, aby zapobiec wdychaniu przez pracowników.

Taby, Szwecja – Czyszczenie zapylonego przenośnika próżniowego to w najlepszym wypadku skomplikowana operacja związana z dużą ilością brudu. Ponadto kurz ze szkodliwych składników spożywczych i farmaceutycznych zmienia tę pracę w zadanie bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest najwyższej jakości przenośnik próżniowy firmy! Rozwiązanie to jest zaskakująco proste – wystarczy zwilżyć pył wodą!

Dzięki systemowi zwilżania pyłu przenośnik piFLOW® firmy Piab gwarantuje bezpieczeństwo środowiska pracy. Mokry pył pozostaje w urządzeniu, zapewniając, że nie będzie wdychany przez pracowników przy otwieraniu przenośnika i wykonywaniu czyszczenia lub konserwacji. Nawilżenie pyłu wodą powoduje, że pozostaje w urządzeniu do czasu bezpiecznego usunięcia.

Firma Piab wyposażyła swój popularny przenośnik próżniowy piFLOW®p w tak zwane dysze natryskowe WIP (ang. Wet-In-Place – nawilżanie na miejscu). Dysze WIP są wykorzystywane do wbudowania w nowe systemy przenośnikowe, jak również do modernizacji istniejących systemów. Wraz z dodatkowymi filtrami powietrza dysze WIP zapewniają bezpieczniejsze środowisko pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego i farmaceutycznego.

Aby uzyskać maksymalną wydajność i szybkie pokrycie dużej ilości materiału, każdy przenośnik jest wyposażony w trzy dysze rozpylające. System umożliwia również zmywanie dużej ilości pyłu zebranego w przenośniku podczas procedury rozpylania WIP.

Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich jest idealnie dopasowany do surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Ten najwyższej klasy przenośnik wykonany jest z materiałów zgodnych z przepisami amerykańskiej agencji ds. żywności i leków FDA i UE 1935/2004.

Przenośniki firmy Piab mogą być używane do bezpiecznego transportu dużych ilości materiałów proszkowych/materiałów sypkich, a zaawansowana technologia gwarantuje transport bez zakłóceń. Maksymalizacja bezpieczeństwa personelu fabryki zapewniona jest dzięki konstrukcji piFLOW®p, który dostępny jest z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu. Wszystkie elementy przenośnika z tworzywa sztucznego lub gumy, w tym filtry i uszczelnienia wykonane są z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR).

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami