Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Punkty pobierania dla transportu próżniowego

Punkty pobierania produktu optymalizują transport próżniowy

Data 16.11.2016

Najsłabsze ogniwo przenośnika będzie ograniczało jego wydajność. Nie będzie tego czynił punkt podawania produktu Piab.

Taby, Szwecja - Dzięki imponującej gamie akcesoriów do podawania produktu, Piab może pomóc klientom w optymalizacji ich systemów transportu materiałów. Dobór odpowiedniej konstrukcji punktu podawania produktu dla konkretnej aplikacji zapewni, że nie będzie on najsłabszym ogniwem w systemie determinującym jego wydajność. Zamiast tego akcesoria do punktu pobierania produktu Piab są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować wydajność przenośników próżniowych. Ich szeroka gama pozwala firmie Piab przeprowadzić klientów poprzez dżunglę różnych zastosowań i wymagań. Oto, co jest najlepsze w ofercie:

Ssawy rurowe do przenośników piFLOW®i/f zapewniają lekkie i ergonomiczne rozwiązanie dla sypkich lub ziarnistych materiałów. Dla bardziej wymagających materiałów, takich jak zbrylające się proszki i granulki dostępne są lance ssawne. Przeznaczone są one do przenośników piFLOW®p/t i mogą oferować bardziej dostosowaną opcję, gdyż wlot powietrza może być regulowany w celu osiągnięcia optymalnej mieszanki materiału transportowanego i zasysanego powietrza. Dedykowana ssawa rurowa do tabletek i innych delikatnych produktów jest dostępna dla przenośnika tabletek piFLOW®t.

Stacja rozładowywania worków Piab do piFLOW®i/f została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności i zagwarantowania lepszego środowiska pracy. Z wewnętrzną objętością 100 litrów, ta mała stacja rozładowywania jest w stanie obsłużyć jednocześnie około czterech małych worków. Kolektor pyłu zapewnia, że operatorzy nie są narażeni na działanie pyłu z transportowanych produktów. Dla zapewnienia optymalnego przepływu dostępny jest zoptymalizowany moduł oddolnego ssania.

Oferując opcjonalną funkcję fluidyzacji dla zbrylających się materiałów sypkich, wspieraną przez dwa punkty podawania dodatkowego powietrza transportowego, stacja pobierania produktu do piFLOW®p/t  może rozwiązać problemy stwarzane przez zawieszające się lub inne, trudne do przenoszenia materiały. Moduł oddolnego ssania ze standardowym lub dedykowanym interfejsem Piab zapewnia dodatkową możliwość regulacji.

Oczywiście dostępne są akcesoria do punktu podawania produktu spełniające wymagania FDA i WE 1935/2004.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Najnowszym nabytkiem firmy Piab jest system chwytaków próżniowych Kenos. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami