Data 01.11.2017
Piab oferuje przyssawki do każdego zadania oraz dysponuje zespołem projektantów konstruujących dedykowane przyssawki.
Taby, Szwecja - Niezależnie od tego, czy są to małe plastikowe części, szklane ekrany do urządzeń elektronicznych czy duże blachy do samolotów, Piab oferuje przyssawki do przenoszenia ich wszystkich. Firma Piab obsługuje szeroką gamę gałęzi przemysłu oferując im standardowe jaki i specjalistyczne przyssawki.
Przyssawki DURAFLEX® w swojej konstrukcji łączą trwały mieszek z miękkimi i elastycznymi wargami wykonanymi ze specjalnie opracowanego materiału o elastyczności gumy i odporności na ścieranie poliuretanu, mogą być tak skonfigurowane, aby zapewnić doskonałą przyczepność zarówno na nierównych jak i porowatych powierzchni oraz na płaskich i potencjalnie śliskich powierzchniach. Trwałość i elastyczna pamięć materiału wydłużają żywotność przyssawek. Materiał z którego wykonane są przyssawki nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie oraz nie utrudnia jego malowania (PWIS).
Przyssawki Piab idealnie nadają się do aplikacji szybkiego rozładunku elementów o teksturowanych lub nierównych powierzchniach - np. takich jak formowane części z tworzyw sztucznych oraz części wykonane z utwardzonych materiałów kompozytowych. Przyssawki dostosowane do wysokich temperatur pomagają producentom skrócić czasu cyklu w aplikacjach formowania wtryskowego lub utwardzania. Zapewniają one również doskonałą stabilność, umożliwiając precyzyjne umieszczenie części w uchwytach mocujących. Poprawia to jakość gotowych produktów, a także przyczyni się do ograniczenia odpadów. To z kolei zwiększa wydajność i zmniejszy koszty.
Przyssawki Piab dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Elastyczne i sprężyste przyssawki eliminują potrzebę stosowania kosztownych i nieporęcznych uchwytów sprężynowych/kompensatorów na eżektorach lub końcówkach ramion robotów, co przekłada się na prostsze i tańsze instalacje.
Dla bardzo specyficznych aplikacji firma Piab dysponuje także zespołem projektantów, który jest w stanie projektować specjalne przyssawki.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com