Data 01.02.2017
Przenośniki próżniowe piFLOW® oferują doskonałą wydajność i są dostępne z akcesoriami optymalizującymi zwrot produktów odrzuconych.
Taby, Szwecja - Odpady są obciążeniem dla wszystkich producentów. Wadliwe procesy pakowania, maszyny do tabletkowania, do których podawane są nadmierne ilości drogich składników i enzymów detergentów lub chemikalia uchodzące ze zbiorników mogą prowadzić do zanieczyszczania materiałów lub wytwarzanych produktów. Oprócz strat finansowych i degradacji środowiska mogą one również stwarzać zagrożenie dla personelu. Stąd procedury zwrotu produktów odrzuconych są coraz częściej wdrażane w przemyśle a transport próżniowy oferuje idealne rozwiązanie dla producentów pragnących zminimalizować straty i zmaksymalizować wydajność.
Linia przenośników próżniowych Piab piFLOW® pełniąca funkcję odzyskiwania produktów odrzuconych idealnie nadaje się dla szerokiej gamy aplikacji różnych producentów. Konkurencyjne cenowo przenośniki próżniowe Piab zapewniają preferencyjne ekonomicznie rozwiązania dla optymalnego odzysku produktów odrzuconych. Oferowane są w czterech różnych modelach i przeznaczone są dla aplikacji w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, opakowań oraz w przemyśle wytwórczym. Przenośniki charakteryzują się niewielkimi gabarytami oraz elastycznym układem rurociągów a także łatwością montażu i demontażu. Higieniczna konstrukcja sprawia, że przenośniki są łatwe do czyszczenia i konserwacji. Skraca to czasy zmian oraz przyczynia się do zwiększenia czasu bezawaryjnej pracy oraz gwarantuje wysokowydajne procedury odzysku produktów odrzuconych.
Oferujemy również szeroką gamę akcesoriów uzupełniających przenośniki próżniowe. Obejmuje ona ssawy rurowe do pobierania sypkich materiałów, moduły oddolnego ssania dla bardziej wymagających materiałów oraz dedykowane lance ssawne dla delikatnych produktów. Dostępna jest również stacja rozładunku worków, stacja pobierania produktu i różne typy adapterów a opcja ogólnych lub specjalnych interfejsów Piab zapewnia dodatkowe możliwości regulacji. Oferując niski poziom hałasu i przenoszenie w porcjach, certyfikat ATEX, zgodność z wymogami FDA i UE 1935/2004, jak również realizując praktykę dobrego wytwarzania, przenośniki zapewniają bezpieczne środowisko pracy oraz bezproblemowe, wysokoproduktywne operacje.
Czy chciałbyś dowiedzieć się jak, gdzie i dlaczego przenośniki próżniowe mogą pomóc zredukować twoje straty?
Aby dowiedzieć się więcej pobierz nasz artykuł
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność energetyczną, produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników rozwiązań próżniowych na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com