Data 17.08.2016
Przenośniki próżniowe piFLOW®p i piFLOW®t spełniają wymagania firm farmaceutycznych.
Taby, Szwecja – Wyspecjalizowane przenośniki Piab piFLOW®p i piFLOW®t oferują unikalne rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego. Przenośnik piFLOW®p przeznaczony do transportu proszków i materiałów sypkich oraz dedykowany do transportu tabletek przenośnik piFLOW®t zostały tak skonstruowane, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle farmaceutycznym.
Najnowocześniejsze przenośniki próżniowe piFLOW®p oraz piFLOW®t mogą być stosowane jako zamienniki niewłaściwego, standardowego wyposażenia a także do wyeliminowania ręcznych, pracochłonnych operacji znacznie zwiększając produktywność. Są one wykonane z materiałów, które są zgodne z najnowszymi amerykańskimi i unijnymi standardami w zakresie pracy z żywnością. Tak więc przenośniki Piab mogą być stosowane do przenoszenia dużych ilości proszku/granulatu lub tabletek/kapsułek zapewniając transport bez segregacji.
Przenośniki piFLOW®t oferują wydajność do 4 milionów tabletek na godzinę w transporcie pomiędzy jednostkami przetwarzającymi takimi jak: tabletkarki, bębny powlekające i liniami pakowania w blistry. Brak ostrych krawędzi w konstrukcji piFLOW®t umożliwia bezpieczny transport tabletek i kapsułek. Innowacyjna, opatentowana technologia Piab piGENTLE™ regulująca ciśnienie zasilania pompy próżniowej utrzymuje miękki, płynny przepływ tabletek lub kapsułek zapewniając bezpieczeństwo dla produktu.
Przenośnik piFLOW®t i piFLOW®p maksymalnie zwiększają poziom bezpieczeństwa operatorów obsługujących urządzenia. Są one dostępne w wersjach z certyfikatami ATEX dla pyłu i gazu, w których wszystkie elementy z gumy lub tworzyw sztucznych, w tym uszczelnienia i filtry wykonane z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR).
Ponadto w ostatnim czasie pojawił się w sprzedaży filtr wtórny usuwający z powietrza wylotowego cząsteczki aktywne medycznie oraz zapewniający bezpieczne środowisko pracy. Filtry sterylne Piab do powietrza zanieczyszczonego drobnym pyłem zawieszonym Ultra Low Penetration Air (ULPA, klasa U15-17) zapewniają znacznie lepsze oczyszczenie w porównaniu z filtrem HEPA. Filtry ULPA dostępne są jako wyposażenie standardowe dla przenośników piFLOW®p i piFLOW®t.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com