Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Prostokątna przysawka DURAFLEX® RB20x40P suction cup

Podniesienie poprzeczki dzięki zastosowaniu prostokątnej przyssawki

Data 26.01.2016

Prostokątna przyssawka DURAFLEX® jest idealna do przenoszenia batonów w zgrzewanych opakowaniach typu „flow-pack”

Taby, Szwecja – natychmiast po opracowaniu prostokątna przyssawka DURAFLEX® RB20x40P odniosła na rynku opakowaniowym sukces. Po okresie sześciu miesięcy wyłącznego użytku przez jednego z producentów maszyn na rynku, przyssawka ta jest teraz dostępna dla reszty branży pakującej.

"Nasza przyssawka RB20x40P została specjalnie opracowana do obsługi opakowanych batonów, ale może oczywiście być wykorzystywana do obsługi dowolnych małych, prostokątnych opakowań zgrzewanych typu „flow-pack”. Zapewnia ona bezpieczne i pewne przenoszenie bez uszkodzenia zarówno opakowania jak i jego zawartości", wyjaśnia Josef Karbassi, Wiceprezes Działu Automation Piab.

Przyssawka mierząca 20x40mm jest idealna do automatycznego przenoszenia małych, prostokątnych opakowań.  Przyssawka wykonana z DURAFLEX®, specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu, nadaje się szczególnie do obsługi nierównych i porowatych powierzchni. Trwałość materiału i elastyczna pamięć wydłuża żywotność przyssawek, co zapewnia szybszy zwrot z inwestycji (ROI).

Przyssawka RB20x40P wyposażona jest w stosunkowo solidną wargę, co przeciwdziała często występującym problemom jak zasysanie wargi do wnętrza przyssawki, w wyniku czego zostaje obniżona produktywność. Mocny, ale elastyczny chwyt pozwala przyssawce spełnić specyficzne wymagania branży opakowaniowej, gdzie będzie on poprawiać wydajność i ograniczać przestoje.

Przyssawka zaprojektowana z jednym mieszkiem ma niewielką wysokość całkowitą, dzięki czemu łatwo ją dopasować do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo, w celu zapewnienia prawidłowej orientacji podczas instalacji, przyssawka RB20x40P jest dostępna z dwoma alternatywnymi elementami mocującymi.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami