Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Piab do żywności

Pobieranie czekoladek jedna po drugiej

Data 13.09.2016

13 nowych przyssawek dopuszczonych do kontaktu z żywnością pozwala na elastyczne i higieniczne, bezpośrednie pobieranie żywności.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek nową serię przyssawek dopuszczonych do kontaktu z żywnością , które nadają się do bezpośredniego pobierania wszystkiego - począwszy od czekoladek a kończąc na paluszkach rybnych. Seria obejmuje łącznie 13 przyssawek, które zostały zaprojektowana w kształcie stożka z mieszkiem i bardzo cienką wargą dla zapewnienia doskonałej przyczepności na nierównych powierzchniach żywności. Stabilny korpus i otwór o dużym przepływie próżniowym gwarantuje stały chwyt produktu, nawet przy dużych prędkościach pracy oraz w systemach z dużymi przyspieszeniami.

Przyssawki Piab zostały zaprojektowane, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy higieniczne. Nie posiadają one zagłębień, w których mógłby gromadzić się pył lub brud. Wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które są zgodne z wymaganiami FDA i przepisami UE 1935.Przyssawki i mocowania mogą być wykrywane dostępnymi na rynku wykrywaczami metalu. Aby mogły być wykrywane przez systemy inspekcji wizualnej, które są wykorzystywane w przemyśle spożywczym mają one kolor niebieski. Kompletna seria przyssawek dostępna jest w kolorze niebieskim. Przyssawki wykonane są z wykrywalnego silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Przyssawki owalne do żywności wykonane są z przezroczystego silikonu i są niewykrywalne. Przyssawki owalne zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić możliwie najlepsze rozwiązanie do chwytania małych, podłużnych przedmiotów typu "flow-" i "doypacs".

"Aby złożyć mieszki przyssawki, potrzebny jest tylko niewielki poziom podciśnienia. Jest to ważne, ponieważ przy wysokich poziomach próżni mogło by to zagrozić lub nawet całkowicie zniszczyć delikatne produkty spożywcze. Niski poziom próżni jest także idealnym dla dmuchaw bocznokanałowych", komentuje Josef Karbassi, wiceprezes Piab Automation Division.

Wszystkie przyssawki są dostępne z mocowaniami wykonanymi za stali nierdzewnej (316L). Wszystkie przyssawki z wyjątkiem owalnych są wykonane z niebieskiego, wykrywalnego plastiku. W niektórych modelach, mocowania składają się z dwóch, łatwych do oddzielenia części. Aby zapewnić maksymalną higienę wszędzie stosuje się gwinty męskie, które są bardzo łatwe do czyszczenia. Dla każdego rozmiaru dostępne są różne opcje. Przyssawki przeznaczone do pieczywa i wyrobów piekarniczych (B-BL) mogą być także zamontowane w uchwycie, gdy stosowane są w systemach depannera do pieczywa. Mocowania dostępne są w trzech różnych rozmiarach i stosują ten sam interfejs. Wykonane są z materiału w niebieskim kolorze, wykrywalnego oraz dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami