Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki do przenoszenia chleba

Pobieraj bezpiecznie produkty spożywcze za pomocą higienicznych przyssawek

Data 13.12.2017

Dostępna jest szeroka gama przyssawek Piab o rożnych kształtach i rozmiarach zatwierdzonych do obsługi produktów spożywczych.

Taby, Szwecja - Firma Piab oferuje szeroką gamę przyssawek zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, które zapewniają bezpieczną, higieniczną oraz automatyczną obsługę wszystkiego - od czekoladek po kurczaki. Przyssawki Piab pozwalając na bezpośrednie pobieranie żywności są łatwe do utrzymania w czystości. Mogą być myte na miejscu, co sprawia, że ich demontaż jest niepotrzebny. Przyssawki są również kompatybilne z zautomatyzowanymi systemami używających dysz czyszczących Wet-In-Place (WIP). 

Przyssawki przystosowane do kontaktu z żywnością są starannie zaprojektowane - bez zagłębień, w których mógłby gromadzić się kurz i pył.  Spełniają one najbardziej rygorystyczne normy higieniczne i wykonane są z materiałów zgodnych z przepisami FDA i UE 1935. Przyssawki wykonane z silikonu zatwierdzonego do kontaktu z żywnością dostarczane są z mocowaniami wykonanymi ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Dla zapewnienia w całym procesie maksymalnej higieny stosowane są męskie gwinty, dzięki czemu są łatwe do czyszczenia. 

Większość przyssawek ma kolor niebieski, dzięki czemu nadają się do stosowania z systemami kontroli wizyjnej preferowanymi przez przemysł spożywczy. Dostępne są również przeźroczyste przyssawki wykonane z niewykrywalnego silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Wśród wielu różnych kształtów i rozmiarów dostępne są przyssawki owalne, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla małych, podłużnych opakowań lub opakowań typu doy. Mieszki w kształcie lejka i bardzo cienkie wargi zapewniają doskonałą przyczepność na nieregularnych powierzchniach spożywczych. Stabilne korpusy z dużymi przepływami podciśnienia gwarantują stabilność i stałe trzymanie produktów, nawet w systemach o dużych szybkościach i przyspieszeniach. 

Do złożenia mieszka przyssawki wystarczy małe podciśnienie, dzięki czemu nadają się do przenoszenia bardzo delikatnych produktów spożywczych, takich jak wyroby piekarnicze. W asortymencie znajdują się przyssawki specjalnie zaprojektowane do obsługi chleba i wypieków. Gdy są stosowane są depannerch do pobierania chleba można w nich zamontować wzmocnienie.

 

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami