Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Technologia próżniowa piSMART®

piSMART® wyznacza koncepcję rozwoju branży motoryzacyjnej

Data 14.02.2018

Technologia próżniowa piSMART® pozwala producentom samochodów zrobić kolejny krok w kierunku Przemysłu 4.0.

Taby, Szwecja - Wprowadzenie na rynek przez firmę Piab najnowocześniejszych eżektorów próżniowych piSMART® daje producentom samochodów drogę do realizacji oraz wdrożenia inteligentnych i połączonych w chmurze linii produkcyjnych gotowych na Przemysł 4.0. Począwszy od  piCOMPACT®, najlepszego na rynku eżektora premium typu wszystko-w-jednym dostępnego już w wersji IO-Link niezależnej od magistrali, Piab wyposaża w swoje produkty inteligentne, wydajne i energooszczędne fabryki przyszłości.

Dzięki gromadzeniu i analizowaniu dużych ilości danych produkcyjnych oraz dostępowi do ogromnych ilości danych w chmurze, eżektor próżniowy piSMART® zapewni nowy poziom kontroli procesu. Aby wspierać operatorów, dostępne jest unikalne narzędzie do analizy dużych ilości danych przy użyciu piSMART®.

Przykładem tego jest tłocznia, gdzie takie nowatorskie narzędzia mogą przynieść pozytywne zmiany. Technologia ta stanowi doskonałą podstawę dla wzrostu produktywności w przemyśle motoryzacyjnym, poprawę przepustowości i liczby uderzeń na minutę tłoczni (SPM). Strategicznie rozmieszczone inteligentne czujniki z łącznością internetową mogą się komunikować. Na przykład przesyłane w czasie rzeczywistym dane o SPM mają na celu przewidywanie i zapobieganie awariom maszyny lub komponentów. Pozwala to sprzętowi na ciągłą pracę z optymalną prędkością.

Nowa technologia Piab jest dodatkiem do już wdrożonych rozwiązań sprzętowych jak: Automatyczna Detekcja Poziomu (ALD), Automatyczne Monitorowanie Stanu (ACM), Inteligentny Przedmuch (IBO), Kontrola Samo przyczepności (SAC) i Oszczędzanie Energii (ES). W niedalekiej przyszłości firma Piab udostępni nowe narzędzie do analizy danych w chmurze, które zaprojektowane jest w celu poprawy wydajności linii produkcyjnych w fabrykach motoryzacyjnych. Automatyczne dostrajanie, monitorowanie stanu, konserwacja predykcyjna, symulacje i korekty w czasie rzeczywistym to niektóre funkcje możliwe dzięki piSMART®, które przygotowują mapę drogową w kierunku Przemysłu 4.0.

 

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami