Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSMART® w przemyśle opakowaniowym

piSMART® przenosi branżę opakowaniową do Przemysłu 4.0

Data 01.03.2018

piSMART® oferując nowy poziom kontroli sprawia, że proces pakowania przebiega w sposób bardziej inteligentny.

Taby, Szwecja - Firma Piab wprowadzając na rynek najbardziej zaawansowane wersje urządzeń próżniowych piSMART® pozwala na przeniesieni linii pakujących do poziomu inteligencji obiecanego przez Przemysł 4.0. Urządzenia próżniowe piSMART® skupione na uzyskaniu maksymalnej wydajności i energooszczędności dają do rąk operatorów nowe narzędzia do analizy danych w chmurze.

Opierając się na inteligentnych funkcjach dostępnych w niektórych urządzeniach próżniowych Piab, piSMART® zaoferuje nowy poziom kontroli, który stanowi podstawę dla Przemysłu 4.0. Dla branży opakowaniowej oznacza to, że duże ilości danych wyjściowych dotyczących na przykład zmian poziomu podciśnienia mogą być gromadzone i porównywane z danymi dostępnymi z chmury. Dzięki temu dostępne są wysoce inteligentne systemy ostrzegawcze przed wyciekami itp. Podobnie funkcje liczenia cykli mogą ujawnić, czy liczba "pobrań elementów na minutę" spada z czasem, co może wskazywać na problemy z wydajnością związane z gromadzeniem się brudu lub zatkanymi filtrami.

Takie procedury analizy "dużych danych" obejmują automatyczne dostrajanie, monitorowanie stanu, konserwację predykcyjną, symulacje i korekty w czasie rzeczywistym. Oparte są o dostępne funkcje Piab, takie jak automatyczne określanie poziomu (ALD), automatyczne monitorowanie stanu (ACM), inteligentny przedmuch (IBO), kontrolę samoprzylepności (SAC) i oszczędzanie energii (ES).

Przyjęcie przez Piab ogólnego i niezależnego od magistrali IO-Link jest ważnym kluczem do interoperacyjności wymaganej w jednostkach przetwarzania Przemysłu 4.0. IO-Link jest dostępny w piCOMPACT®, flagowej serii eżektorów próżniowych typu wszystko-w-jednym, która jest również pierwszą oferowaną z nową funkcją piSMART®. Teraz podążać tą drogą będą inne wysokiej klasy urządzenia próżniowe stosowane do pakowania i paletyzacji. Firma Piab planuje również rozszerzyć piSMART® na przenośniki i systemy podnoszące. Podniesie je to do niespotykanego wcześniej poziomu optymalizacji, wydajności i przyjazności dla użytkownika, co jest charakterystyczne dla fabryk Przemysłu 4.0.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami