Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSMART® w przemyśle spożywczymindustry

piSMART® podnosi branżę spożywczą do poziomu Przemysłu 4.0

Data 14.03.2018

Technologia próżniowa piSMART® firmy Piab przenosi branżę spożywczą do poziomu 4.0.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek wersje najbardziej zaawansowanego sprzętu próżniowego piSMART®, zapewniając płynne przejście do coraz inteligentnych i połączonych z Internetem systemów w branży spożywczej. Systemy piSMART® mają na celu zwiększenie produktywności i efektywności energetycznej. Będą również oferować nowe narzędzia gwarantujące, że procedury zawsze będą zgodne z standardami i normami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa żywności.

Czystość jest kluczową cechą przemysłu spożywczego. Nowe narzędzia do analizy "big data", które mogą monitorować stan systemu i informować o konieczności konserwacji prewencyjnej są tu szczególnie przydatne. Dane dla tych narzędzi będą pobierane zarówno ze strategicznie rozmieszczonych w sprzęcie czujników, jak i z chmury, wspierając zarówno procesy kontrolowane przez operatora, jak i sterowane automatycznie.

Automatyczne dostrajanie, symulacje i korekty w czasie rzeczywistym to tylko niektóre przykłady nowych usług, które są oparte na zaawansowanych funkcjach już wdrożonych przez Piab w niektórych produktach próżniowych. Są to: automatyczna detekcja poziomu (ALD), automatyczne monitorowanie stanu (ACM), inteligentny przedmuch (IBO), kontrola samoprzyczepności (SAC) i oszczędność energii (ES).

Począwszy od piCOMPACT® - flagowej serii eżektorów próżniowych firmy Piab, dodanie piSMART® ostatecznie rozszerzy możliwości najbardziej zaawansowanych eżektorów a także przenośników oraz systemów podnoszących. piCOMPACT® jest już dostępny z IO-Link, niezależną od magistrali technologią wejścia/wyjścia, umożliwiającą wysoki poziom inteligencji. Wykorzystanie przez Piab IO-Link jest ważnym kluczem do interoperacyjności wymaganej w jednostkach przetwarzania Przemysłu 4.0, a dodanie piSMART® pokazuje, że firma Piab jest teraz gotowa na wyższy poziom kontroli procesu obsługiwanego w chmurze przez “big data”. Takie rozwiązania będą wdrażane podczas nowej, czwartej rewolucji przemysłowej.

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami