Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piGENTLE™

piGENTLE® - wielki skok w transporcie tabletek

Data 01.02.2016

Dzięki adaptacji do różnych rodzajów tabletek, piGENTLE® umożliwia delikatny, zautomatyzowany transport pneumatyczny.

Taby, Szwecja -  technologia sterowania prędkością transportu (w trakcie opatentowania) jest kluczem do sukcesu nowego przenośnika Piab do tabletek. piGENTLE® obiecuje zrewolucjonizować zautomatyzowany transport przede wszystkim delikatnych tabletek w  przemyśle farmaceutycznym, gdyż stanowi podstawę piFLOW®t – pierwszego przemysłowego przenośnika dedykowanego do tabletek. piGENTLE® dostosowuje prędkość przenoszenia do indywidualnych produktów zapewniając, że tabletki nie są uszkodzone lub wyszczerbione.

"Tajemnica ostrożnego transportu próżniowego polega na kontrolowanej niskiej i stałej prędkości z jaką tabletki są przenoszone z jednego miejsca do drugiego. Technologia piGENTLE® została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić zachowanie ciągłego i delikatnego przepływu tabletek w całym systemie transportowym", wyjaśnia Jarno Tahvanainen, Wiceprezes Działu Transportu Materiałów Piab.

Dla technologii piGENTLE® została zgłoszona aplikacja patentowa. Technologia reguluje ciśnienie zasilania pompy przez pomiar poziomu podciśnienia w systemie. W miarę jak tabletki wypełniają rurociąg wraz ze wzrostem poziomu próżni, ciśnienia zasilania wzrasta. piGENTLE® reguluje ciśnienie zasilania w zakresie od 2 do 6 barów.

Niskie ciśnienie początkowe pozwala na pobieranie tabletek z niską prędkością. Poziom początkowy można ręcznie dostosować do konkretnych produktów, w zależności od ich wielkości, kształtu i wagi. Technologia piFLOW®t / piGENTLE® przeszła intensywne testy w laboratorium doświadczalnym Piab w Taby, Szwecja. Osiągnięto doskonałe wyniki dla wielu różnych typów tabletek i kapsułek.

piFLOW®t jest rozszerzeniem popularnych i wysokiej jakości przenośników Piab piFLOW® oferowanych do transportu proszku i materiałów sypkich i został specjalnie opracowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle farmaceutycznym (piFLOW®p), spożywczym (piFLOW® f) i (piFLOW®i) chemicznym.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami