W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Data 22.03.2017
Dzięki adaptacji do różnego rodzaju produktów, piGENTLE® umożliwia delikatny, zautomatyzowany transport wyrobów spożywczych.
Taby, Szwecja - Technologia sterowania prędkością transportu (w trakcie opatentowania) jest kluczem do sukcesu przenośnika Piab piFLOW®t do przenoszenia produktów spożywczych w nienaruszonym stanie. piGENTLE® obiecuje zrewolucjonizować zautomatyzowany transport przede wszystkim najdelikatniejszych składników i produktów spożywczych, takich jak cukierki, całe orzechy i nasiona oraz nutraceutyczne tabletki i kapsułki. piGENTLEv dostosowuje prędkość przenoszenia do indywidualnych produktów zapewniając, że nie są uszkodzone lub wyszczerbione.
"Tajemnica ostrożnego transportu próżniowego polega na kontrolowanej niskiej i stałej prędkości z jaką produkty są przenoszone z jednego miejsca do drugiego. Technologia piGENTLEv została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić zachowanie ciągłego i delikatnego przepływu produktów w całym systemie transportowym", wyjaśnia Jarno Tahvanainen, Wiceprezes Działu Transportu Materiałów Piab.
Dla technologii piGENTLEv została zgłoszona aplikacja patentowa. Technologia reguluje ciśnienie zasilania pompy przez pomiar poziomu podciśnienia w systemie. W miarę jak produkty wypełniają rurociąg wraz ze wzrostem poziomu próżni, ciśnienia zasilania wzrasta. piGENTLE® reguluje ciśnienie zasilania w zakresie od 2 do 6 barów.
Niskie ciśnienie początkowe pozwala na pobieranie produktów z niską prędkością. Poziom początkowy można ręcznie dostosować do konkretnych produktów, w zależności od ich wielkości, kształtu i wagi. Technologia piFLOW®t / piGENTLE® przeszła intensywne testy w laboratorium doświadczalnym Piab w Taby, Szwecja. Osiągnięto doskonałe wyniki dla wielu różnych typów cukierków, produktów spożywczych i nutraceutycznych tabletek i kapsułek.
piFLOW®t jest rozszerzeniem popularnych i wysokiej jakości przenośników Piab piFLOW® oferowanych do transportu proszku i materiałów sypkich i został specjalnie opracowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle farmaceutycznym (piFLOW®p), spożywczym (piFLOW® f) i (piFLOW®i) chemicznym.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com