Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piFLOW®p rodzina

piFLOW®p - przenieś transport proszków do nowego wymiaru

Data 08.10.2012

Cała dokumentacja jest dostępna jednym kliknięciem.

Firma Piab -  wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza na rynek urządzenie piFLOW® p. Jest to nowa linia urządzeń klasy premium do transportu podciśnieniowego materiałów sypkich, które spełnia wysokie wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Dzięki sprawdzonej konstrukcji o wysokiej wytrzymałości i łatwości czyszczenia, urządzenia Piab traktowane są jako najlepsza na świecie alternatywa  dla urządzeń do podciśnieniowego transportu materiałów. Wraz z premierą piFLOW®p podejmiemy kolejny krok w zakresie elastyczności, dynamicznej dokumentacji oraz terminu realizacji zamówienia.

Podciśnienie generowane przez piFLOW®p jest produkowane w najbardziej wydajny sposób pod względem wykorzystania energii – dzięki zastosowaniu  wkładów COAX®. Wkłady COAX® są mniejsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory, co pozwala na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć klientowi trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalny system, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Podciśnienie generowane przez piFLOW®p jest produkowane w najbardziej wydajny sposób pod względem wykorzystania energii – dzięki zastosowaniu  wkładów COAX®. Wkłady COAX® są mniejsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory, co pozwala na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć klientowi trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalny system, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Ponadto dzięki technologii COAX® możliwa jest bardzo szybka zmiana wydajności pompy.

Rodzina piFLOW® posiada pompę zamontowaną  z boku, dzięki temu urządzenia transportowe są niższe i jeszcze bardziej kompaktowe. Ponadto, aby stworzyć lepsze warunki pracy tłumik i centralny układ wylotowy zintegrowane są w pompie. Ważną korzyścią dla użytkownika jest możliwość łatwego odłączenia pompy, co znacznie upraszcza jej serwisowanie i konserwację.

"Konstrukcja nowego piFLOW®p pozwala dostosować urządzenie do Państwa potrzeb i jednocześnie mieć natychmiastowy dostęp do dokumentacji technicznej, rysunków i plików CAD na stronie www.piab.com. Dzięki temu można zmienić w trybie online parametry konfiguracji i sprawdzić, czy urządzenie pasuje do aplikacji, zamiast czekać tydzień na nowy rysunek od dostawcy. Naszym celem jest skrócenie dla naszych klientów czasu realizacji projektów bez utraty elastyczności" -  mówi Josef Ramslöv, wiceprezes działu Material Handling.

Firma Piab uwzględniła w nowej rodzinie urządzeń transportowych najlepsze cechy z poprzednich serii np. możliwość transportu szerokiej gamy produktów od bryłek po sproszkowany materiał; elastyczność, aby zwiększyć objętość wsadu bez konieczności zakupu zupełnie nowego przenośnika; prostą konstrukcję, aby ułatwić czyszczenie przy transporcie różnych materiałów.

piFLOW®p jest zaprojektowany zgodnie z wytycznymi USDA i GMP. Wszystkie materiały są zatwierdzone przez FDA i wszystkie konfiguracje mogą być dostarczone z certyfikatem ATEX dla pyłu.

Wkrótce Piab otworzy również dla klientów możliwość unowocześnienia wykorzystywanych już urządzeń transportowych poprzez zastosowanie nowych modułów pomp. Pozwoli to na skorzystanie ze wszystkich ich zalet.

Modułowa konstrukcja piFLOW®p pozwoli również na poprawę dostępności i skrócenie czasów dostawy do około trzech tygodni dzięki nowej linii montażowej we Frankfurcie, Niemcy.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami