Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

PR WIP

piFLOW®p oferuje funkcję WIP

Data 16.06.2017

Linia przenośników Piab do produktów spożywczych/farmaceutyków jest już dostępna z funkcją Wet-In-Place (WIP).

Taby, Szwecja - Zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym poprzez dodatkowe wyposażenie najpopularniejszego przenośnika próżniowego piFLOW®p w funkcję Wet-In-Place (WIP). Dysze natryskowe WIP są teraz dostępne do dodania/modernizacji nowych oraz istniejących systemów transportowych piFLOW®p.

Woda rozpylana przez dysze WIP powoduje zwilżenie pyłu z żywności lub materiałów farmaceutycznych pozostałych w przenośniku. W ten sposób zatrzymuje go przed wydostaniem się na zewnątrz - do powietrza, gdzie może być wdychany przez personel podczas prac konserwacyjnych lub procedur czyszczenia. Dysze rozpylające zwilżając pozostający w urządzeniu potencjalnie szkodliwy pył, umożliwiają jego bezpieczne usunięcie.

Aby uzyskać maksymalną wydajność i pokrycie jak największej powierzchni materiału, każdy moduł WIP może wykorzystywać do trzech dysz rozpylających. Modułowa konstrukcja przenośnika piFLOW®p umożliwia prostą modernizację o jednostki WIP. Sterylne filtry Piab Ultra Low Penetration Air (ULPA, klasa U15-17) zapewniają lepszą filtrację niż filtry High Efficiency Particulate Air (HEPA) oraz są oferowane jako wyposażenie standardowe dla piFLOW®p.

Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich jest idealnie dopasowany do surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Urządzenia wykonane są z materiałów, które są zgodne z najnowszymi standardami US FDA and EU 1935/2004. Dzięki temu przenośniki Piab mogą być używane do bezpiecznego transportu dużych ilości proszków/materiałów sypkich a ich zaawansowana technologia gwarantuje transport bez segregacji przenoszonego produktu. Maksymalizacja bezpieczeństwa personelu fabryki zapewniona jest dzięki konstrukcji piFLOW®p, który dostępny jest z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu. Wszystkie elementy przenośnika z tworzywa sztucznego lub gumy, w tym filtry i uszczelnienia wykonane są z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR).

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami