Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Urządzenia piFLOW®p i t

piFLOW® jest już dostępny z certyfikatem ATEX dla gazu

Data 13.05.2016

Linia przenośników próżniowych Piab piFLOW®p i piFLOW®t jest dostępna z certyfikatem ATEX dla gazu.

Taby, Szwecja – Najnowocześniejsze przenośniki próżniowe piFLOW®p i piFLOW®t, które zostały specjalnie opracowane na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i chemicznego były wcześniej dostępne z certyfikatem ATEX dla gazu tylko na specjalne zamówienie. Obecnie przenośniki piFLOW® można skonfigurować na stronie internetowej firmy również z certyfikatem ATEX dla pyłu.

"Nasz prosty w obsłudze konfigurator produktu pozwala klientom wybrać konfigurację przenośnika, który jest certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX zarówno dla pyłu i gazu, a także taki, który jest dostosowany do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji", mówi Jarno Tahvanainen, Wiceprezes Działu Conveying Piab.

ATEX jest to dyrektywa Unii Europejskiej, która reguluje jakie wyposażenie i maszyny mogą pracować w środowisku, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Mieszanina pyłu lub gazu z tlenem może być w przypadku kontaktu z iskrą od na przykład elektryczności statycznej przyczyną poważnych wypadków przemysłowych. W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko eksplozji gazu lub pyłu, urządzenia działające w środowiskach zagrożonych wybuchem muszą być starannie zaprojektowane.

W certyfikowanych przenośnikach Piab ATEX wszystkie części z tworzyw sztucznych lub gumy, łącznie z filtrami i uszczelnieniami stosowanymi pomiędzy elementami z blachy, wykonane są z rozpraszających (antystatycznych) materiałów. Wszystkie kompletne moduły lub jednostki wyposażone są w uszczelki z kauczuku syntetycznego (guma nitrylowa, NBR) o właściwościach antystatycznych.

Piab oferuje szeroką gamę certyfikowanych urządzeń ATEX, które mogą być łączone, tworząc około 300 różnych konfiguracji kompletnych przenośników idealnie pasujących do konkretnych wymagań klienta. Z dniem 20 kwietnia 2016 roku nowa dyrektywa ATEX (2014/34/UE) nie ma wpływu na sprzęt Piab, ale wszelka dokumentacja produktowa, instrukcje i deklaracje zgodności są aktualizowane w odniesieniu do nowej dyrektywy.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami