Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Narzędzia krańcowe do ramion robotów (EOAT) piCOBOT® firmy Piab

piCOBOT® – najnowszy promotor wydajności od firmy Piab

Data 15.10.2018

Zwiększając zasięg cobotów, model piCOBOT® firmy Piab umożliwia bezpieczną i efektywną interakcję człowiek-maszyna.

Taby, Szwecja – firma Piab z dumą przedstawia piCOBOT®, inteligentnie wyposażone, podciśnieniowe narzędzie do ramion robotów (EOAT), zaprojektowane specjalnie na rynek cobotów. Wyposażone w unikalną, firmową technologię próżniową, która zapewnia lepszą skuteczność, wydajność i środowisko robocze, narzędzie piCOBOT® dostępne jest w postaci certyfikowanych zestawów do rozbudowy najnowszych robotów współpracujących (cobotów).

Zestaw piCOBOT® zawiera jednostkę pompy próżniowej, jednostkę chwytaka i dwie przyssawki. W zestawie standardowym znajdują się cztery różne zestawy modeli ssawek przydatnych do różnorodnych zastosowań, jednak klienci mogą również swobodnie wybierać spośród szerokiego asortymentu dostępnych w ofercie firmy ssawek  w celu lepszego dostosowania do własnych wymagań.

Posiadające certyfikat Universal Robot narzędzia piCOBOT® powstały w oparciu o ideę bezpiecznej i uniwersalnej interakcji w środowisku roboczym człowiek-maszyna, zapewniającej znacznie wyższą wydajność w porównaniu z rozwiązaniami, w którym pracują niezależnie. Dzięki łagodnym kształtom kolizja z narzędziem piCOBOT® nie grozi obrażeniami. Unikalne rozwiązanie URCaps pozwoliło skrócić czas instalacji i programowania narzędzia piCOBOT® przez klientów do minimum.

Zaprojektowane tak, aby zapewniać jak największą elastyczność i zasięg ramiona chwytakowe narzędzia piCOBOT® mają od 97 do 142 mm szerokości i umożliwiają pochylenie w zakresie +/-15 stopni. Alternatywnie, chwytak można zastąpić pojedynczą ssawką montowaną bezpośrednio na jednostce pompy piCOBOT®. W celu optymalnego podnoszenia przedmiotów, zarówno w trybie pojedynczym, jak i podwójnym, zastosowano dedykowane zawory regulacyjne, które zapewniają bezpieczne działanie.

Zwarta budowa i mała wysokość (69 mm) pozwala na wykorzystanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, natomiast niska masa rozwiązania firmy Piab stanowi poważną zaletę w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

„Masa narzędzia piCOBOT® to jedynie 510 g, a chwytak waży dodatkowo tylko 210 g. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać udźwig cobota” wyjaśnia Josef Karbassi, wiceprezes Wydziału Automatyzacji w firmie Piab.

Pomimo swoich rozmiarów piCOBOT® cechuje się dużą siłą i może podnosić przedmioty ważące nawet 7 kg.

„Wybraliśmy funkcje zapewniające optymalną energetycznie i bezpieczną eksploatację, dzięki czemu narzędzie piCOBOT® jest oryginalnym, elastycznym i łatwym w obsłudze narzędziem krańcowym (EOAT) do ramion cobotów”.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami