Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOBOT®

piCOBOT® - jeszcze lepsza współpraca

Data 07.10.2019

Sprytne podciśnieniowe narzędzie piCOBOT® firmy Piab wykorzystujące ramię robota można teraz skonfigurować do współpracy z każdym cobotem.

Taby, Szwecja - Inteligentnie zaprojektowane narzędzie podciśnieniowe firmy Piab piCOBOT® jest teraz dostępne z ogólnym interfejsem elektrycznym, a także kilkoma opcjami wymiarów mechanicznej płyty montażowej zgodnie z normą ISO 9409-1. To pozwala na konfigurację pracy z dowolnym robotem współpracującym (cobotem). Oferując ogólną kompatybilność dla piCOBOT®, firma Piab odpowiada na potrzeby kilku producentów tak zwanych cobotów, które chciałby wykorzystać unikatowe narzędzie próżniowe EOAT firmy w połączeniu ze swoimi robotami współpracującymi. piCOBOT® pierwotnie posiadał certyfikat współpracy z cobotami Universal Robots, jednak obecnie poszerza swój zasięg na rynku cobotów, oferując wysoki zakres konfiguracji.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu konfiguracyjnemu online, klienci firmy Piab mogą wybrać pomiędzy ogólnym interfejsem elektrycznym ze standardowym kablem lub jednym z interfejsów Universal Robots. Klienci mogą także wybrać różne interfejsy mechaniczne oraz narzędzia konfiguracyjne, które dokładnie spełniają ich wymagania lub zastosowania. piCOBOT® oferuje podłączenie rozszerzeń typu plug-and-play do cobotów, co zapewnia bezpieczną i wydajną interakcję człowieka z robotem. piCOBOT® posiada własnościową i wyjątkowo wydajną technologię podciśnieniową COAX® firmy Piab, która składa się z jednostki pompy oraz chwytakach z przyssawkami. Szeroki asortyment przyssawek firmy Piab daje klientom możliwość dostosowania narzędzia do swoich potrzeb.

„Rynek cobotów gwałtownie się rozrasta, dlatego trudno się dziwić, że producenci interesują się łączeniem swoich cobotów z naszym rzeczywiście elastycznym i przyjaznym użytkownikowi narzędziem wykorzystującym ramię robota. piCOBOT® pozwala na oszczędne i bezpieczne działanie, zapewniając, że coboty producentów osiągają maksymalną produktywność”. - skomentował Jan Schieche, Globalny menedżer produktu ds. automatyzacji.

piCOBOT® wraz z chwytakiem wazy jedynie 720 g i zapewnia optymalną ładowność cobota. Pomimo tak niewielkiej wagi EOAT firmy Piab może unieść przedmioty ważące nawet 7 kg. Kompaktowe rozmiary i wysokość zabudowy wynosząca tylko 69 mm umożliwiają wykorzystanie piCOBOT® w ograniczonych przestrzeniach. piCOBOT® został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i zasięgu. Ma szerokość 97-142 mm, a ramię chwytka można przechylić o +/-15 stopni.

Jan Schieche podsumował:„piCOBOT® może teraz być wykorzystany do rozszerzenia zasięgu wszystkich cobotów, bez względu na markę. Dzięki temu roboty współpracujące jeszcze lepiej nadają się do współpracy, a to promuje środowiska pracy, które są jeszcze bardziej produktywne i przyjazne dla użytkownika”.

piCOBOT® – Ogólną kompatybilność (pdf)

 

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Kajsa Blixth, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami