Data 19.01.2011
Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej rozszerza swoją ofertę kompensatorów poziomu o lekkie kompensatory serii LC. Nowe kompensatory poziomu LC umożliwiają producentom zwiększenie szybkości procesów produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia przenoszonych delikatnych produktów o różnych wysokościach.
Dzięki unikalnej konstrukcji z aluminium, nowe kompensatory poziomu Piab stanowią alternatywę dla tradycyjnych, ciężkich produktów wytwarzanych ze stali, co wpływa na zmniejszenie całkowitej masy próżniowego urządzenia transportowego. Lżejszy system próżniowy pozwala na szybsze poruszanie się a więc i na zwiększenie wydajności produkcji.
Aby pomóc producentom redukować ryzyko uszkodzenia wrażliwych produktów, dzięki serii LC nie tylko wyrównuje się różnice wysokości, ale również zapewnia się delikatne umieszczanie przyssawki na obiektach i redukuje konieczność dokładnego pozycjonowania przyssawek na przenoszonym przedmiocie. Sprawia to, że kompensatory idealnie nadają się do obsługi arkuszy szkła, tworzyw sztucznych i metalu, jak również drewna i innych opakowań wrażliwych na uszkodzenia towarów. Kompensatory poziomów LC pozwalają na znacznie większy skok w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, co ułatwia obróbkę produktów o skomplikowanej geometrii – elementy wtryskiwane z tworzyw sztucznych lub części samochodowe. Ponadto zapewniają one absorpcję wstrząsów i wibracji co chroni inne elementy systemu próżniowego urządzenia przenoszącego.
W celu zwiększenia elastyczności, seria LC pracuje z pełną gamą mocowań Piab - w tym z modułowymi przyssawkami piGRIP®. Kompensatory poziomów LC dzięki swej nierotacyjnej budowie pozwalają na ich stosowanie zarówno z okrągłymi jak i owalnymi przyssawkami. 16 różnych kompensatorów poziomu LC w różnych rozmiarach, o różnej długości skoku i przyłączach nadają się do obsługi szerokiej gamy produktów.
”Zminimalizowane ryzyko uszkodzenia produktu, zwiększona produktywność i elastyczność w szerokim zakresie zastosowań to kluczowe czynniki dla producentów, które należy rozważyć przy wyborze komponentów do produkcji”, powiedział Josef Karbassi, wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji firmy Piab.
”Wraz z wprowadzeniem nowej serii lekkich kompensatorów poziomu, jesteśmy w stanie jednocześnie spełniać te wymagania rynku, ostatecznie pomagając naszym klientom w zmniejszaniu kosztów i zwiększaniu wydajności.”
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.
Josef Karbassi, Vice Prezes Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com