Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka Piab DURAFLEX® BX20P

Piab poszerza grupę przyssawek DURAFLEX® BX o mniejsze rozmiary

Data 13.01.2011

Zwiększona zdolność uszczelnienia i elastyczność dla obsługi małych produktów

W celu zwiększenia wydajności operacji typu „pick-and-place” przy obsłudze małych produktów, firma Piab - wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, rozszerza swoją ofertę przyssawek BX DURAFLEX® o trzy nowe modele o małych średnicach. Nowe przyssawki oferują udoskonalone możliwości uszczelnienia dla produktów porowatych, nierównych lub o teksturowanych powierzchniach, takich jak: wyroby medyczne i plastikowe lub części metalowe. Pozwala to producentom na zwiększenie wydajności produkcji i zmniejszenie zużycia energii.

Grupa przyssawek BX DURAFLEX® zawiera teraz nowe przyssawki o średnicach 10 mm, 15 mm i 20 mm (modele BX10P, BX15P i BX20P). Dzięki temu zakres dostępnych przyssawek zwiększył się do ośmiu o średnicach od 10 mm do 110 mm  przez co poszerzył się zakres obsługiwanych produktów i zastosowań.

Pełna gama przyssawek Piab BX DURAFLEX® oferuje większą elastyczność obsługi produktu. Przyssawki są lepiej dostosowane do przenoszenia różnych materiałów w porównaniu do konwencjonalnych przyssawek, co czyni je idealnym do takich zastosowań jak: składanie kartonów, kopert, pakowanie koszy, paletyzacja, depaletyzacja oraz podajniki obrotowe w przemyśle opakowaniowym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i przemyśle dóbr konsumpcyjnych.

Aby zwiększyć elastyczność produkcji, przyssawki dostępne są w wersjach jedno- lub dwutwardościowych. Unikalna dwutwardościowa przyssawka stanowi połączenie trwałego i stabilnego mieszka z miękką i elastyczną wargą. Redukuje to przestoje spowodowane upadkiem przenoszonych elementów i pozwala producentom, aby ich maszyny pracowały ze znacznie większą prędkością i wydajnością. Przyssawki BX DURAFLEX® wykonane są z mocnego i trwałego elastycznego tworzywa poliuretanowego.

Przyjazne dla środowiska, małe przyssawki BX DURAFLEX® zbudowane są z mocowania i poddawanej recyklingowi części gumowej. Ponadto zwiększona zdolność uszczelniania zmniejsza zużycie energii w systemie próżniowym, który może pracować z niższym ciśnieniem zasilania niż wymagane do pracy z tradycyjnymi przyssawkami.

”Aby zaspokoić popyt konsumentów na produkty o różnych rozmiarach, producenci poszukują rozwiązań próżniowych oferujących pełną elastyczność a jednocześnie przyczyniających się do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów” - powiedział Josef Karbassi, wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji firmy Piab.

”Wraz z wprowadzeniem naszych najmniejszych przyssawek BX DURAFLEX®, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania do obsługi wszystkich rozmiarów produktów w wielu aplikacjach i gałęziach przemysłu.”

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Josef Karbassi, Vice Prezes Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami