Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Elektryczna jednostka sterująca ECU-10

Piab oferuje więcej opcji sterowania przenośnikiem

Data 25.05.2018

Piab wprowadzając na rynek elektryczne jednostki sterujące rozszerza zakres dostępnych przenośników próżniowych piFLOW®.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek pierwszą wersję nowego, elektrycznego sterownika ECU-10. Dzięki temu będzie oferował swoim klientom możliwość zastosowania mikrokomputerowych sterowników do popularnych przenośników próżniowych piFLOW® . Elektryczna jednostka sterująca upraszcza dodawanie w systemach przenośnikowych dodatkowych funkcji sterujących. Oprócz obsługi podstawowych funkcji przenoszenia, nowa elektryczna jednostka sterująca umożliwia na przykład opróżnianie rurociągu oraz stosowanie dodatkowych detektorów poziomu w punktach podawania i opróżniania.

"Ponieważ sterowanie elektryczne jest łatwiejsze do wdrożenia niż sterowanie pneumatyczne, nowa jednostka umożliwia naszym klientom zwiększenie liczby funkcji, które kontrolują w swoich systemach przenośnikowych. Na przykład można wprowadzić bardziej zaawansowaną konserwację filtra poprzez wprowadzenie wielu cykli czyszczenia. Zapewni to, że filtry będą zawsze czyste i nieograniczone" - wyjaśnia Tomas Dahl, menedżer ds. Wsparcia OEM. 

Nowa elektryczna jednostka sterująca może również służyć do umożliwienia wolnego przenoszenia delikatnych materiałów. Oznacza to, że gdy transportowane są delikatne materiały, elektryczna funkcja piGENTLE™ jest zintegrowana z jednostką zaworową połączoną z elektronicznym urządzeniem sterującym. Ponadto można ją podłączyć do nadrzędnego programowalnego sterownika (PLC), który jest wykorzystywany do kontroli całego procesu produkcyjnego w obiektach klienta.

Przenośniki próżniowe piFLOW® firmy Piab zapewniają maksymalizację produktywności w szerokim zakresie zastosowań, a nowa elektroniczna jednostka sterująca dodatkowo zwiększa możliwości ich konfiguracji. Z pełnego menu sterownika można wybrać kilka różnych języków.  Jednostka sterująca posiada przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy, na którym można ustawić takie funkcje jak czas opróżniania i ssania, fluidyzacji i wiele innych.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami