Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy STX

Piab oferuje ulepszony eżektor próżniowy bez zaworów klapowych

Data 20.04.2017

Eżektor próżniowy STX bez zaworów klapowych jest mniej czuły na pył oraz zapewnia wydajniejszą funkcję uwalniania.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek nową, opatentowaną technologię eżektora dwustopniowego, który oferuje zwiększoną wydajność i efektywność. Nowy eżektor STX zostaje początkowo wprowadzony jako alternatywna technologia do generatorów próżniowych piINLINE®plus i piSTAMP.

Specjalnie zaprojektowana przez specjalistów z Piab technologia STX oferuje znaczną poprawę wydajności w porównaniu z technologią eżektorów jednostopniowych. Optymalizuje ona zużycie powietrza, zmniejszając je o około 10-15% w porównaniu do tradycyjnych eżektorów jednostopniowych.

"Bezzaworowa konstrukcja nowego, dwustopniowego eżektora STX sprawia, że jest bardzo wytrzymały i może pracować w bardzo zanieczyszczonych i zapylonych środowiskach. Brak zaworów uniemożliwia gromadzenie się pyłu i zanieczyszczeń. Jest to oczywiście ogromna zaleta dla utrzymania zautomatyzowanych systemów podciśnieniowych pracujących w warunkach przemysłowych", mówi Josef Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

Początkowo nowa technologia eżektorów STX będzie oferowana jako alternatywa do bardzo wydajnej, wielostopniowej technologii Piab COAX® stosowanej w dwóch liniach generatorów - w szczególności w konfigurowalnej platformie zdecentralizowanych generatorów próżniowych piINLINE®plus, które stanowią idealne rozwiązania dla producentów samochodów. Generatory piINLINE®plus wyposażone są w porty dla linii sprężonego powietrza i próżni a także szybkozłączki o różnej średnicy. Dostosowane są one do pracy na automatycznych liniach pras w przemyśle motoryzacyjnym. Dodatkowo, eżektory Piab są wyjątkowo lekkie i pozwalają na montaż bezpośrednio na wężu, w pobliżu punktu ssania.

Nowa technologia STX zostanie ostatecznie rozszerzona tak, aby obejmowała również inne linie generatorów i aplikacje. Nowa technologia eżektorów próżniowych Piab STX oferuje zintegrowany i bardzo szybki mechanizm uwalniania (EBR), który stosowany jest w generatorach próżniowych piINLINE®plus.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami