Data 01.04.2010
Firma Piab rozszerza swoją zaawansowaną technologię w dziedzinie automatyzacji by dotrzeć do większej liczby klientów. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1950 roku firma pozostaje liderem w rozwoju zasilanych sprężonym powietrzem pomp próżniowych, akcesoriów próżniowych, urządzeń do transportu materiałów sypkich i przyssawek przeznaczonych dla najbardziej wymagających klientów stosujących najbardziej zaawansowane rozwiązania.
Optimum skuteczności i efektywności energetycznej zawsze cechowały rozwiązania Piab. Ze wzrostem kosztów energii i świadomości konieczności ochrony środowiska, producenci poszukują energooszczędnych produktów, które zwiększają produktywność. Do zaspokojenia popytu na tego typu rozwiązania, firma Piab rozszerza swoją ofertę o kilka jeszcze bardziej ekonomicznych produktów.
Pierwszym z nich jest piINLINE™ - nowa seria liniowych generatorów próżniowych opartych na technologii COAX®. piINLINE™ idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle wytwórczym do integracji w maszynach lub robotach.
"Chcemy przyspieszyć rozwój produktów i planujemy uruchamianie nowej serii produktów co kwartał przez najbliższe lata" - mówi dyrektor generalny firmy Piab, Per-Erik Lindquist.
Oprócz starań o rozszerzenie gamy produktów, firma Piab jest w trakcie restrukturyzacji i wzmacniania struktury sprzedaży w celu poszerzenia udziału w rynku.
"Naszym celem jest dotarcie do większej liczby klientów z wydajnymi rozwiązaniami dla automatyzacji bazujących na technologii próżniowej. Łatwiej będzie do nas dotrzeć i będziemy wykorzystywać naszą wiedzę, aby pomóc klientom zdobyć przewagę konkurencyjną "- mówi Lindquist.
Z powodu tych zmian, firma Piab spodziewa się corocznie dwucyfrowego wzrost.
Dla zaznaczenia nowej fazy w rozwoju firmy Piab i wysłania wyraźnego sygnału o swoich zamiarach, Piab zmienia logo i uruchomiła nową stronę internetową z inauguracją nowych produktów piINLINE™.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Josef Karbassi, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji
Tel.: + 46 8 630 25 98
Tel. kom.: + 46 708 92 96 55
josef.karbassi@piab.com
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i polepszają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów na świecie, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie. Od roku 2006 głównym właścicielem firmy Piab jest prywatny fundusz Altor.