Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ultralekkie, zdecentralizowane generatory próżniowe piINLINE®plus

piINLINE®plus - idealny dla tłoczni

Data 28.09.2016

Ultralekkie, zdecentralizowane generatory próżniowe są kompaktowe, niezawodne i wydajne

Taby, Szwecja - Piab piINLINE®plus to nowa, konfigurowalna platforma dla zdecentralizowanego generowania próżni. Platforma ta jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu motoryzacyjnego i innych branż. Te niezwykle lekkie eżektory próżniowe wyposażone są we wbudowany automatyczny mechanizm uwalniania oraz zamontowane są w małej, kompaktowej obudowie. Zaprojektowane specjalnie dla automatycznych pras pracujących w przemyśle motoryzacyjnym, piINLINE®plus oferuje nową technologię, korzyści z której mogą być wykorzystane w innych branżach i aplikacjach. Zaprojektowane z liniowymi portami dla sprężonego powietrza i próżni oraz wyposażone w szybkozłączki o różnych średnicach mogą być montowane bezpośrednio na wężu, w pobliżu punktu ssania.

Generatory piINLINE®plus wykonane są z lekkiego i wytrzymałego materiału PA66. Wykorzystują one technologię Piab COAX® oraz zapewniają niskie zużycie powietrza (typowo o 25% mniejsze niż u konkurencji), doskonałe zdolności ssania i szybką ewakuację. Generatory wyposażone są w jeden lub dwa wkłady MICRO COAX®. Dwa wkłady stosowane są dla dużych przyssawek lub aplikacji o wysokich szybkościach pracy a jeden wkład dla małych przyssawek lub redukcji zużycia powietrza - w przypadku, gdy nie jest wymagana duża szybkość pracy.

"Generatory należące do rodziny piINLINE®plus charakteryzują się znaczącą mniejszą masą w porównaniu do produktów konkurencyjnych. Niższa waga jednostkowa zmniejsza całkowity ciężar typowego chwytaka z ośmioma przyssawkami przeznaczonymi dla tłoczni o ponad 500 gramów. Zapewnia to szybszą pracę linii pras oraz mniejsze zużycie ramion robotów", mówi Josef Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

Zintegrowana funkcja uwalniana dostępna jest w dwóch wersjach - prostszym do sterowania Atmospheric Quick Release (AQR), który nie wymaga dodatkowego węża ze sprężonym powietrzem i bardzo szybkiego Exhaust Block Release (EBR).

"Oba rozwiązania oparte są o trwałą poliuretanową membranę, która jest niewrażliwa na pył. Zapewnia to wysoką niezawodność systemu oraz skrócenie przestojów"- dodaje Karbassi.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami